Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Vezetéktömszelencék egyszerű műanyag védőcsövekhez

Műanyag védőcsövek biztonságos rögzítése

A SILVYN® vezetéktömszelencevel az egyszerű műanyag védőcsövekk pillanatok alatt rögzíthetők. A LAPP termékportfólió műanyag és sárgaréz anyagú tömszelencéket tartalmaz. Az egyszerű műanyag védőcsövekhez használt tömszelencék metrikus és PG méretben kaphatók. A húzásálló kábeltömítéshez használhatja sárgaréz vezeték-tömszelencéinket.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
  • Vezetéktömszelence
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Kiszerelés
  • NPT
  • PG
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • saválló
  • ütésálló
  • CE-jelölés
  • CSA-tanúsítású
  • UL-elismert
  • UL-listázott
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Vezetéktömszelence
    • Iparági szegmens
      • Kiszerelés
  • Termék felépítése
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • Kerek
      • egyenes
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 27 "
      • 28 "
      • 36 "
      • 38 "
      • 44 "
      • 45 "
      • 51 "
      • 56 "
    • Kulcsméret 1
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
    • EMC-árnyékolás
      • Nem
    • A tömlő külső átmérőhöz
      • 10 mm
      • 10.3 mm
      • 12 mm
      • 12.3 mm
      • 14 mm
      • 14.3 mm
      • 16 mm
      • 16.3 mm
      • 18 mm
      • 18.3 mm
      • 19.4 mm
      • 20 mm
      • 22 mm
      • 22.2 mm
      • 22.3 mm
      • 23 mm
      • 23.4 mm
      • 24.3 mm
      • 27 mm
      • 28 mm
      • 29.5 mm
      • 30 mm
      • 30.3 mm
      • 32 mm
      • 33.3 mm
      • 36 mm
      • 36.3 mm
      • 38 mm
      • 38.3 mm
      • 44 mm
      • 45.3 mm
      • 46 mm
      • 50 mm
      • 51 mm
      • 52.4 mm
      • 66.6 mm
      • 9.3 mm
    • Test anyaga
      • polipropilén
    • Szín
      • ezüstszürke
    • Menetméret
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Menet típusa
      • NPT
      • PG
  • Terméktulajdonságok
    • IP védelmi tartomány
      • IP 54
      • IP 67
      • IP 68
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • saválló
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • CSA-tanúsítású
      • UL-elismert
      • UL-listázott

Eredmények

(7)