A SILVYN® tömszelencék műanyag védőcsövekhez, rugóspirállal metrikus és PG méretben kaphatók. Termékportfóliónk sárgaréz és műanyag vezeték-tömszelencéket tartalmaz. Vezeték-tömszelencéket kínálunk integrált húzásmentesítővel, belső hüvellyel vagy forgó csatlakozómenettel. Olyan alkalmazási esetekben, ahol a kábeleket, és a tömlőket is tömíteni és húzásmentesíteni kell, vezeték-tömszelencéink egy további tömszelencével is használhatók.
- Vezetéktömszelence
- Érvéghüvely
- M 10
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Egészségügy és gyógyszeripar
- Mezőgazdasági és erdészeti gépek
- PG
- metrikus
- Kémiailag ellenálló
- Lángálló
- Olajálló
- UV-álló
- halogénmentes
- saválló
- ütésálló
- CE-jelölés
- UL-elismert
- VDE-tanúsítású