Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Párhuzamos hullámos kábelvédőcső-rendszerek

A nagy rugalmasság és a megbízható védelem egyesítése minden környezetben

A párhuzamos hullámos SILVYN® kábelvédő rendszerek egyesítik a nagy rugalmasságot és a megbízható védelmet mindenféle környezetben. Ezeket olyan feltételek mellett történő használatra terveztük, amelyek szigorú ipari követelményeket írnak elő, és megkövetelik a nemzetközi tanúsítások betartását. Párhuzamosan hullámosított és oldható védőcsőket, valamint a hozzájuk illeszkedő vezetéktömszelencéket és tartozékokat kínálunk.

  • Ellenanya
  • I- csatlakozó
  • Párhuzamos-hullámos réselt védőcső
  • Párhuzamos-hullámos védőcső menettel
  • Párhuzamosan hullámos védőcső
  • Szögletes vezetéktömszelence
  • Szűkítő
  • T-csatlakozó elem
  • Tartó
  • Tömítőgyűrű
  • Vezetéktömszelence
  • Y-összekötő
  • Záródugók
  • Érvéghüvely
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Vasúti járművek
  • Building Automation
  • Konfekcionálógépek
  • Energia
  • Napenergiás rendszerek
  • Mezőgazdasági és erdészeti gépek
  • Építőipari gépek
  • Szerszámgépek
  • Hajók és csónakok
  • Intralogisztika és anyagmozgatás
  • Feldolgozóipar
  • Kiszerelés
  • Autóipar
  • NPT
  • PG
  • anélkül
  • metrikus
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • saválló
  • ütésálló
  • CE-jelölés
  • DNV tanúsítással
  • GGVS tanúsítású
  • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
  • UL-elismert
  • VDE-tanúsítású
  • cUR elismert
 
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Termékújdonságok
      • Nem
    • Terméktípus
      • Ellenanya
      • I- csatlakozó
      • Párhuzamos-hullámos réselt védőcső
      • Párhuzamos-hullámos védőcső menettel
      • Párhuzamosan hullámos védőcső
      • Szögletes vezetéktömszelence
      • Szűkítő
      • T-csatlakozó elem
      • Tartó
      • Tömítőgyűrű
      • Vezetéktömszelence
      • Y-összekötő
      • Záródugók
      • Érvéghüvely
    • Iparági szegmens
      • Vasúti járművek
      • Building Automation
      • Konfekcionálógépek
      • Energia
      • Napenergiás rendszerek
      • Mezőgazdasági és erdészeti gépek
      • Építőipari gépek
      • Szerszámgépek
      • Hajók és csónakok
      • Intralogisztika és anyagmozgatás
      • Feldolgozóipar
      • Kiszerelés
      • Autóipar
  • Termék felépítése
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 10-10-10 "
      • 10/13 "
      • 100 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 12-12-12 "
      • 125 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 16-13-13 "
      • 17 "
      • 17-17-17 "
      • 18 "
      • 18.5 "
      • 18/21 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21-16-16 "
      • 21.2 "
      • 22 "
      • 23 "
      • 23-23-23 "
      • 25 "
      • 26 "
      • 28 "
      • 28-21-21 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34-28-28 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 36-36-36 "
      • 37 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 45 "
      • 48 "
      • 48-48-48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 70 "
      • 8.5 "
      • 95 "
    • Test anyaga
      • Termoplasztikus elasztomerek
      • poliamid
    • Szín
      • fekete
      • szürke
      • szürke-fekete
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • 45°-os szög
      • 90°-os szög
      • Karima
      • Kerek
      • T-idom
      • Y-idom
      • egyenes
    • Belső átmérő
      • 6.2 mm
      • 6.3 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 8.9 mm
      • 9.0 mm
      • 9.6 mm
      • 9.8 mm
      • 9.9 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.1 mm
      • 11.7 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 12.2 mm
      • 12.5 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 13.2 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 14.3 mm
      • 14.5 mm
      • 14.8 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 16.7 mm
      • 17.0 mm
      • 17.2 mm
      • 17.5 mm
      • 17.7 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 19.5 mm
      • 20.2 mm
      • 21.0 mm
      • 21.3 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 23.2 mm
      • 23.4 mm
      • 23.9 mm
      • 24.3 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.7 mm
      • 26.5 mm
      • 27.3 mm
      • 28.0 mm
      • 28.1 mm
      • 28.3 mm
      • 28.9 mm
      • 29.0 mm
      • 30.2 mm
      • 31.0 mm
      • 31.5 mm
      • 31.9 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.5 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.1 mm
      • 40.5 mm
      • 41.0 mm
      • 41.9 mm
      • 42.0 mm
      • 42.7 mm
      • 43.1 mm
      • 46.7 mm
      • 47.2 mm
      • 48.0 mm
      • 49.5 mm
      • 50.5 mm
      • 52.5 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 56.3 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 67.5 mm
      • 87.5 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
    • Külső átmérő
      • 10.0 mm
      • 11.4 mm
      • 12.8 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 13.4 mm
      • 13.5 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.4 mm
      • 18.5 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 21.5 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.9 mm
      • 24.0 mm
      • 24.7 mm
      • 25.0 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 25.7 mm
      • 27.6 mm
      • 28.3 mm
      • 28.4 mm
      • 28.5 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.8 mm
      • 31.3 mm
      • 32.0 mm
      • 33.6 mm
      • 33.8 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 34.7 mm
      • 35.5 mm
      • 40.0 mm
      • 41.4 mm
      • 41.7 mm
      • 41.9 mm
      • 42.2 mm
      • 42.3 mm
      • 42.5 mm
      • 43.2 mm
      • 44.0 mm
      • 44.1 mm
      • 48.4 mm
      • 48.5 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 53.8 mm
      • 54.0 mm
      • 54.2 mm
      • 54.5 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 67.2 mm
      • 71.0 mm
      • 76.0 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 79.8 mm
      • 90.0 mm
      • 102.5 mm
      • 106.0 mm
      • 146.5 mm
    • Kulcsméret 1
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 87.0 mm
    • EMC-árnyékolás
      • Igen
      • Nem
    • A tömlő külső átmérőhöz
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 13 mm
      • 15.8 mm
      • 16 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 18.5 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 21.2 mm
      • 23 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 28.5 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 34.5 mm
      • 36 mm
      • 42 mm
      • 42.5 mm
      • 48 mm
      • 54 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 67.2 mm
      • 7 mm
    • Hajlásvédelem
      • Igen
      • Nem
    • A tömlő külső felülete, sima
      • Nem
    • Tömlőfelület, sima belső
      • Nem
    • Menetméret
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Menet típusa
      • NPT
      • PG
      • anélkül
      • metrikus
  • Terméktulajdonságok
    • Min. dinamikus hőmérséklet
      • -20 °C
    • Max. dinamikus hőmérséklet
      • 100 °C
    • Statikus hőmérséklet min.
      • -40 °C
    • Hőmérséklet statikus max.
      • 120 °C
    • IP védelmi tartomány
      • IP 44
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 69
      • IP 69K
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • saválló
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • DNV tanúsítással
      • GGVS tanúsítású
      • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
      • UL-elismert
      • VDE-tanúsítású
      • cUR elismert

 

(87)