Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Párhuzamosan hullámos védőcsövek

Különböző hullámos tömlők sokféle alkalmazáshoz

A SILVYN® márkájú, párhuzamos hullámos kábelvédőcső-rendszerek sokrétű alkalmazási területtel rendelkeznek, mint például beltéri és kültéri, valamint ipari alkalmazások. A tömszelencék nagyfokú ellenállást mutatnak olajjal, benzinnel, savakkal és egyéb vegyi anyagokkal szemben. A párhuzamos hullámos tömszelencék VDE, UL és DNV-GL tanúsítással is rendelkeznek.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Párhuzamos hullámos kábelvédőcső-rendszerek
  • Párhuzamos-hullámos védőcső menettel
  • Párhuzamosan hullámos védőcső
  • Vasúti járművek
  • Mezőgazdasági és erdészeti gépek
  • Napenergiás rendszerek
  • Építőipari gépek
  • Hajók és csónakok
  • Energia
  • Feldolgozóipar
  • Kiszerelés
  • Konfekcionálógépek
  • Szerszámgépek
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • saválló
  • ütésálló
  • CE-jelölés
  • DNV tanúsítással
  • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
  • UL-elismert
  • VDE-tanúsítású
  • cUR elismert
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Termékújdonságok
      • Nem
    • Terméktípus
      • Párhuzamos-hullámos védőcső menettel
      • Párhuzamosan hullámos védőcső
    • Iparági szegmens
      • Vasúti járművek
      • Mezőgazdasági és erdészeti gépek
      • Napenergiás rendszerek
      • Építőipari gépek
      • Hajók és csónakok
      • Energia
      • Feldolgozóipar
      • Kiszerelés
      • Konfekcionálógépek
      • Szerszámgépek
  • Termék felépítése
    • Hajlásvédelem
      • Igen
      • Nem
    • Belső átmérő
      • 6.2 mm
      • 6.3 mm
      • 6.5 mm
      • 8.9 mm
      • 9.6 mm
      • 9.8 mm
      • 10.0 mm
      • 11.1 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.2 mm
      • 14.3 mm
      • 14.8 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 16.7 mm
      • 17.7 mm
      • 19.1 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 24.3 mm
      • 28.1 mm
      • 28.3 mm
      • 28.9 mm
      • 29.0 mm
      • 30.2 mm
      • 35.5 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 40.1 mm
      • 46.7 mm
      • 47.2 mm
      • 48.0 mm
      • 52.5 mm
      • 56.3 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
    • Külső átmérő
      • 10.0 mm
      • 12.8 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 18.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 25.0 mm
      • 28.4 mm
      • 28.5 mm
      • 32.0 mm
      • 34.5 mm
      • 34.7 mm
      • 40.0 mm
      • 42.2 mm
      • 42.3 mm
      • 42.5 mm
      • 50.0 mm
      • 53.8 mm
      • 54.2 mm
      • 54.5 mm
      • 63.0 mm
      • 67.2 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 106.0 mm
      • 146.5 mm
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 12 "
      • 125 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 26 "
      • 28 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Test anyaga
      • poliamid
    • A tömlő külső felülete, sima
      • Nem
    • Tömlőfelület, sima belső
      • Nem
    • Szín
      • fekete
      • szürke
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • saválló
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • DNV tanúsítással
      • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
      • UL-elismert
      • VDE-tanúsítású
      • cUR elismert

Eredmények

(7)