Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Tartozékok párhuzamos hullámos védőcsövekhez

Tartozékok a biztonságos csatlakozáshoz

A párhuzamos hullámos védőcsövekhez használt tartozékok kompatibilisek a védőcsövek széles választékával. A LAPP ehhez többek között dugókat, fedeleket, tartókat és szűkítőket kínál.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Párhuzamos hullámos kábelvédőcső-rendszerek
  • I- csatlakozó
  • Szűkítő
  • T-csatlakozó elem
  • Tartó
  • Tömítőgyűrű
  • Y-összekötő
  • Záródugók
  • Érvéghüvely
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • CE-jelölés
  • UL-elismert
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • I- csatlakozó
      • Szűkítő
      • T-csatlakozó elem
      • Tartó
      • Tömítőgyűrű
      • Y-összekötő
      • Záródugók
      • Érvéghüvely
  • Termék felépítése
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • Kerek
      • T-idom
      • Y-idom
    • Belső átmérő
      • 11.7 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 17.5 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.7 mm
      • 31.5 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 70.0 mm
      • 95.0 mm
    • Külső átmérő
      • 22.5 mm
      • 27.6 mm
      • 29.5 mm
      • 33.6 mm
      • 33.8 mm
      • 42.2 mm
      • 44.1 mm
      • 48.5 mm
      • 50.0 mm
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 10/13 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 16-13-13 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 18/21 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21-16-16 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28-21-21 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34-28-28 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 37 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 45 "
      • 48 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 70 "
    • EMC-árnyékolás
      • Nem
    • A tömlő külső átmérőhöz
      • 10 mm
      • 13 mm
      • 16 mm
      • 18 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 42 mm
      • 54 mm
    • Test anyaga
      • Termoplasztikus elasztomerek
      • poliamid
    • Szín
      • fekete
      • szürke
  • Terméktulajdonságok
    • IP védelmi tartomány
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 69
      • IP 69K
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • UL-elismert

Eredmények

(18)