Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Tömszelencék párhuzamos hullámos védőtömlőkhöz

Tömszelencék sokféle alkalmazáshoz

A SILVYN® párhuzamos hullámos védőcsövekhez használt tömszelencék metrikus, NPT és PG méretben kaphatók. Termékportfóliónk fokozott mechanikai ellenállású tömszelencékből áll, vasúti járművekhez, nagy méretekkel és sokrétű alkalmazásokhoz. A gyors és optimális szereléshez 90°-os szögletes tömszelencét is kínálunk.

Categories

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Párhuzamos hullámos kábelvédőcső-rendszerek

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Vezetéktömszelence
      • szögletes vezetéktömszelence
    • Márka
      • SILVYN®
    • Szállítási terjedelem
      • O-gyűrűvel együtt
    • Szállítás ellenanyával
      • Nem
    • Szállítás O-gyűrűvel
      • Igen
      • Nem
    • Csomagolás típusa
      • Tasak
    • Csomagegység (VPE)
      • 10.0
      • 6.0
      • 4.0
      • 50.0
      • 1.0
      • 2.0
      • 25.0
      • 20.0
      • 5.0
      • 8.0
      • 16.0
      • 100.0
    • Szerelési mód
      • csavarozás
      • ellenanyával
      • menetfuratban
  • Termék felépítése
    • Megfelelő védőtömlőmérethez
      • 10
      • 12
      • 16
      • 17
      • 23
      • 29
      • 48
      • 36
      • 21
      • 54
      • 13
      • 28
      • 42
      • 34
      • 18
      • 67
      • 7
      • 20
      • 25
      • 32
      • 70
      • 95
      • 10-10-10
      • 40
      • 50
      • 63
    • Hajlításvédelemmel
      • Nem
    • Hajlásvédelem, fixen telepítve
      • Nem
    • Hajlásvédelem, rugalmasan telepítve
      • Nem
    • Réselt
      • Nem
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • 45°-os szög
      • 90°-os szög
      • Karima
      • T-idom
      • Y-idom
      • egyenes
      • kerek
    • Védelem forró forgácsokkal szemben
      • Nem
    • Osztható tömszelence
      • Nem
      • Igen
    • Forgó menet
      • Nem
    • Belső átmérő
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.2 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 19.5 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 31.9 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.5 mm
      • 41.9 mm
      • 42.0 mm
      • 49.5 mm
      • 50.5 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
    • Külső átmérő
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 24.7 mm
      • 28.5 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 34.0 mm
      • 41.7 mm
      • 44.0 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 71.0 mm
      • 76.0 mm
      • 90.0 mm
    • Teljes hossz
      • 19.5 mm
      • 22.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.0 mm
      • 34.5 mm
      • 35.0 mm
      • 37.0 mm
      • 37.5 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 39.4 mm
      • 39.6 mm
      • 40.0 mm
      • 40.2 mm
      • 41.0 mm
      • 41.5 mm
      • 42.0 mm
      • 42.5 mm
      • 42.7 mm
      • 43.0 mm
      • 44.0 mm
      • 44.5 mm
      • 44.7 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 46.5 mm
      • 47.0 mm
      • 48.1 mm
      • 48.5 mm
      • 48.9 mm
      • 49.0 mm
      • 49.1 mm
      • 49.9 mm
      • 50.7 mm
      • 51.0 mm
      • 51.1 mm
      • 52.1 mm
      • 52.4 mm
      • 53.0 mm
      • 53.1 mm
      • 53.5 mm
      • 53.6 mm
      • 53.9 mm
      • 54.0 mm
      • 54.1 mm
      • 54.6 mm
      • 55.0 mm
      • 55.1 mm
      • 55.4 mm
      • 55.5 mm
      • 56.6 mm
      • 57.0 mm
      • 58.8 mm
      • 59.0 mm
      • 60.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.6 mm
      • 62.7 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 66.1 mm
      • 66.4 mm
      • 66.8 mm
      • 67.0 mm
      • 67.5 mm
      • 69.5 mm
      • 69.7 mm
      • 69.8 mm
      • 70.0 mm
      • 71.7 mm
      • 72.1 mm
      • 72.8 mm
      • 73.0 mm
      • 74.7 mm
      • 75.5 mm
      • 76.0 mm
      • 76.4 mm
      • 77.0 mm
      • 77.5 mm
      • 78.1 mm
      • 78.4 mm
      • 82.0 mm
      • 84.8 mm
      • 85.0 mm
      • 87.2 mm
      • 88.0 mm
      • 89.4 mm
      • 90.8 mm
      • 96.2 mm
      • 102.0 mm
      • 103.2 mm
      • 104.1 mm
      • 108.3 mm
      • 112.3 mm
      • 141.5 mm
      • 156.5 mm
    • Teljes szélesség
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 24.7 mm
      • 24.8 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.5 mm
      • 28.6 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 29.8 mm
      • 30.8 mm
      • 31.1 mm
      • 31.7 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 33.5 mm
      • 34.0 mm
      • 34.1 mm
      • 34.5 mm
      • 34.7 mm
      • 35.0 mm
      • 35.7 mm
      • 36.0 mm
      • 36.4 mm
      • 36.5 mm
      • 37.0 mm
      • 37.7 mm
      • 39.0 mm
      • 39.3 mm
      • 39.7 mm
      • 40.1 mm
      • 40.5 mm
      • 40.6 mm
      • 41.0 mm
      • 41.5 mm
      • 41.7 mm
      • 41.8 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 43.5 mm
      • 44.0 mm
      • 44.6 mm
      • 44.8 mm
      • 45.0 mm
      • 45.5 mm
      • 46.0 mm
      • 46.5 mm
      • 47.0 mm
      • 47.2 mm
      • 47.6 mm
      • 48.4 mm
      • 48.5 mm
      • 48.8 mm
      • 49.0 mm
      • 49.5 mm
      • 50.0 mm
      • 50.6 mm
      • 51.0 mm
      • 53.5 mm
      • 54.0 mm
      • 54.1 mm
      • 54.2 mm
      • 58.0 mm
      • 59.7 mm
      • 59.8 mm
      • 63.0 mm
      • 64.9 mm
      • 68.0 mm
      • 71.0 mm
      • 71.1 mm
      • 72.0 mm
      • 74.0 mm
      • 76.0 mm
      • 77.2 mm
      • 77.6 mm
      • 78.6 mm
      • 80.9 mm
      • 81.6 mm
      • 82.0 mm
      • 85.5 mm
      • 90.0 mm
      • 92.1 mm
      • 94.6 mm
      • 96.0 mm
      • 99.4 mm
      • 101.9 mm
      • 105.4 mm
      • 126.8 mm
      • 128.8 mm
      • 134.8 mm
      • 141.8 mm
      • 143.3 mm
    • Teljes magasság
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.5 mm
      • 33.5 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 37.5 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 48.9 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 54.0 mm
      • 54.3 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 67.0 mm
      • 67.5 mm
      • 68.0 mm
      • 69.1 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 74.0 mm
      • 76.5 mm
      • 82.0 mm
      • 83.0 mm
      • 83.4 mm
      • 84.0 mm
      • 85.0 mm
      • 87.0 mm
      • 88.0 mm
      • 89.0 mm
      • 94.0 mm
      • 104.0 mm
      • 104.2 mm
      • 105.0 mm
      • 105.6 mm
      • 109.0 mm
      • 117.8 mm
      • 120.0 mm
      • 130.0 mm
      • 144.0 mm
    • Szabad szélesség
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 7.8 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 10.9 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 13.7 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 14.8 mm
      • 15.5 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.2 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 19.5 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 21.4 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 23.5 mm
      • 24.0 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.5 mm
      • 26.5 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 29.4 mm
      • 30.0 mm
      • 30.5 mm
      • 31.9 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.4 mm
      • 36.0 mm
      • 36.5 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.5 mm
      • 41.9 mm
      • 42.0 mm
      • 42.5 mm
      • 47.5 mm
      • 48.5 mm
      • 49.0 mm
      • 49.5 mm
      • 50.5 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 68.0 mm
      • 85.0 mm
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 10-10-10 "
      • 12 "
      • 12-12-12 "
      • 13 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 17-17-17 "
      • 18 "
      • 18.5 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 23-23-23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 36-36-36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 48 "
      • 48-48-48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Menet típusa
      • NPT
      • PG
      • metrikus
      • nélküli
    • Menetméret
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Menetemelkedés
      • 1,5
      • 1,41
      • 1,588
      • 2,21
      • 1,81
      • 1,27
      • 1
    • Menethossz
      • 11.0 mm
      • 16.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 8.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 9.0 mm
      • 19.0 mm
      • 17.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.5 mm
      • 14.5 mm
    • Menetszabvány
      • DIN EN 60423
    • 1. kulcsnyílás
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 87.0 mm
    • 2. kulcsnyílás
      • 22.0 mm
      • 36.0 mm
      • 30.0 mm
      • 20.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 60.0 mm
      • 73.0 mm
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 46.0 mm
      • 49.0 mm
      • 52.0 mm
      • 55.0 mm
      • 65.0 mm
      • 68.0 mm
      • 87.0 mm
      • 25.0 mm
    • Kulcsnyílás
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 68.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
      • 82.0 mm
      • 87.0 mm
    • Zárható (kétrészes)
      • Nem
    • Befogási tartomány min.
      • 3.0 mm
      • 3.5 mm
      • 4.0 mm
      • 4.5 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 32.0 mm
      • 39.0 mm
    • Befogási tartomány max.
      • 6.5 mm
      • 8.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
    • EMC árnyékolás
      • Igen
      • Nem
    • A tömlő külső átmérőhöz
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 13 mm
      • 15.8 mm
      • 16 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 18.5 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 21.2 mm
      • 23 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 28.5 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 34.5 mm
      • 36 mm
      • 42 mm
      • 42.5 mm
      • 48 mm
      • 54 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 67.2 mm
      • 7 mm
    • O-gyűrű anyaga
      • akril-nitril-butadien-gumi
    • O-gyűrű anyaga, rövid alak
      • NBR
    • Tömítés anyaga
      • akril-nitril-butadien-gumi
      • etil-propilén-dien-gumi
      • poliészter
      • termoplasztikus elasztomerek
    • Test anyaga
      • poliamid
    • Test anyaga, rövid alak
      • PA
    • Csavarzattest anyaga
      • poliamid
      • sárgaréz, nikkelezett
    • Csavarzattest anyaga, rövid alak
      • PA
      • CuZn
    • Szín
      • fekete
      • szürke
      • szürke-fekete
    • Szín RAL-színárnyalat
      • RAL 9005
      • RAL 7005
      • RAL 7031
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Halogénmentes
      • Húzásmentesítés
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • Rezgésvédelem
      • Saválló
      • UV-álló
      • Ütésálló
    • IP védettségi mód
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 69
    • Égésállóság
      • UL 94 V-0
      • UL 94 V-2
      • UL 94 HB
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok és szabványok
      • CE-jelöléssel
      • GGVS tanúsítású
      • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
      • UKCA jelölés
      • UL-elismert
      • VDE-tanúsítású
    • Termékszabvány IEC szerint
      • IEC 61386-1
      • IEC 61386-22
      • IEC 61386-23
    • Tűzvédelem vasúti járművekhez, veszélyességi szint
      • EN 45545-2 HL3
Eredmények (54)