Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Visszazárható védőcsövek

A későbbi rögzítéshez

Visszazárható védőcsöveinket minden olyan helyen használhatja, ahol a kábeleknek a telepítés után védelemre van szükségük. Poliamidból (PA) és polipropilénből (PP) készült, elválasztható védőcsöveket kínálunk. A LAPP termékportfólió halogénmentes és UV-álló, újrazárható védőcsöveket tartalmaz. Hosszirányban szinusz alakú réssel rendelkező védőcsövünket használhatja torziós alkalmazásokhoz.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Párhuzamos hullámos kábelvédőcső-rendszerek
  • Párhuzamos-hullámos réselt védőcső
  • Párhuzamosan hullámos védőcső
  • Intralogisztika és anyagmozgatás
  • Autóipar
  • Konfekcionálógépek
  • Szerszámgépek
  • Vasúti járművek
  • Energia
  • Napenergiás rendszerek
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • saválló
  • ütésálló
  • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Párhuzamos-hullámos réselt védőcső
      • Párhuzamosan hullámos védőcső
    • Iparági szegmens
      • Intralogisztika és anyagmozgatás
      • Autóipar
      • Konfekcionálógépek
      • Szerszámgépek
      • Vasúti járművek
      • Energia
      • Napenergiás rendszerek
  • Termék felépítése
    • Hajlásvédelem
      • Nem
    • Belső átmérő
      • 6.3 mm
      • 6.7 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 9.9 mm
      • 11.0 mm
      • 12.2 mm
      • 12.5 mm
      • 12.7 mm
      • 13.2 mm
      • 14.2 mm
      • 16.0 mm
      • 16.6 mm
      • 19.2 mm
      • 20.2 mm
      • 21.3 mm
      • 23.2 mm
      • 23.4 mm
      • 23.9 mm
      • 27.3 mm
      • 31.0 mm
      • 32.5 mm
      • 42.7 mm
      • 43.1 mm
      • 67.0 mm
      • 67.5 mm
      • 87.5 mm
    • Külső átmérő
      • 10.0 mm
      • 11.4 mm
      • 13.0 mm
      • 13.4 mm
      • 13.5 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.1 mm
      • 18.4 mm
      • 18.5 mm
      • 18.7 mm
      • 21.0 mm
      • 21.2 mm
      • 21.5 mm
      • 23.9 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 25.7 mm
      • 28.3 mm
      • 30.8 mm
      • 31.3 mm
      • 35.5 mm
      • 41.4 mm
      • 41.9 mm
      • 43.2 mm
      • 54.0 mm
      • 54.2 mm
      • 79.8 mm
      • 102.5 mm
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 100 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 22 "
      • 23 "
      • 29 "
      • 37 "
      • 45 "
      • 6 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 70 "
      • 8.5 "
    • A tömlő külső felülete, sima
      • Nem
    • Tömlőfelület, sima belső
      • Nem
    • Szín
      • fekete
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • saválló
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve

Eredmények

(6)