Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Tartók

A biztonságos csatlakozáshoz

A SILVYN® tartó ideális rögzítőelem a védőcsövekhez. A tartók használhatók az üzemépítésben, vasúti alkalmazásokban és minden olyan helyen, ahol a SILVYN® védőcsövet nem lehet behelyezni a gépekbe és berendezésekbe.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Szerszámok és tartozékok
  • Tartó
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Tartó
  • Termék felépítése
    • Névleges méret
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • Furatátmérő
      • 5.3 mm
      • 6.4 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • Test anyaga
      • acél
      • polipropilén
    • Menetméret
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes

Eredmények

(3)