Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Kábelrögzítők

Kábelek rögzítéséhez

Kábelrögzítőinkkel a kábel kíméletesen tartható, anélkül, hogy korlátozná a kábelt a szükséges mozgási folyamatokban. Kábelrögzítőket kínálunk kerek és lapos kábelekhez.

Kategóriák

Szerszámok és tartozékok
  • Kábelrögzítő
  • Szerelőlemez
  • halogénmentes
Szűrők
  • Általános információk
    • Alkalmas:
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • vagy 1*FKK 07 és 1*RKK 01-06
      • vagy 1*FKK07
      • vagy 2*RKK 01-06
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Kábelrögzítő
      • Szerelőlemez
  • Termék felépítése
    • Kábelszám
      • 1.0
      • 2.0
      • 3.0
    • Min. laposkábelmagasság
      • 2.0 mm
    • Max. laposkábelmagasság
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • Kábel külső átmérőhöz min.
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.5 mm
    • Kábel külső átmérőhöz max.
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • halogénmentes

Eredmények

(4)