Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Réz árnyékoló fonatok

EMC-biztos árnyékoláshoz

A LAPP rézárnyékoló fonatai EMC-biztos árnyékolást szolgálnak. ISO-TS tanúsításuknak köszönhetően a rézárnyékoló fonatok az autóiparban is használhatók.

Categories

Szerszámok és tartozékok
EMC- és földelő termékek

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Árnyékoló fonat
    • Rézszám
      • 13.2 kg/km
      • 41.4 kg/km
      • 81.9 kg/km
      • 183.0 kg/km
    • Csomagegység (VPE)
      • 100.0
  • Termék felépítése
    • Huzalszám
      • 1056
      • 168
      • 528
      • 576
    • Lefedettségi fok (maximális kiterjesztés esetén)
      • 85.0 %
    • Teljes hossz
      • 100000.0 mm
    • EMC árnyékolás
      • Igen
    • Kábel külső átmérőhöz min.
      • 1.0 mm
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
    • Kábel külső átmérőhöz max.
      • 4.0 mm
      • 10.0 mm
      • 20.0 mm
      • 50.0 mm
    • Anyag
      • réz
    • Felületvédelem
      • ónozott
  • Terméktulajdonságok
    • Rövid távú hőmérséklet max.
      • 120.0 °C
Eredmények (1)