Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Kábelalagút

Categories

Szerszámok és tartozékok
Kábelvezető elemek

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Kábelvezető csatorna
    • Terhelhetőség max.
      • 7000.0 kg
    • Csomagegység (VPE)
      • 1.0
  • Termék felépítése
    • Teljes hossz
      • 1000.0 mm
    • Teljes szélesség
      • 134.0 mm
      • 182.0 mm
      • 250.0 mm
    • Teljes magasság
      • 24.0 mm
      • 34.0 mm
      • 45.0 mm
    • Anyag
      • acél
    • Felületvédelem
      • horganyzott
    • Szín
      • fém
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Lángálló
Eredmények (1)