Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Ipari dobozok

Mindenféle kapcsolódobozhoz, kapcsolószekrényhez és elosztódobozhoz

A LAPP ipari dobozainak segítségével néhány munkalépésben könnyen elhelyezheti az elektromos és elektronikus alkatrészeket és komponenseket. Ehhez ipari dobozokat kínálunk, karimával és gyorszárral vagy csavaros zárral. Az ehhez megfelelő műanyag perforált lapok elérhetők minden házmérethez.

Categories

Szerszámok és tartozékok

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Ipari doboz
      • Perforált lemez
    • Szállítási terjedelem
      • rögzítőanyag nélkül
      • rögzítőanyaggal együtt
    • Csomagegység (VPE)
      • 1.0
  • Termék felépítése
    • Teljes hossz
      • 150.0 mm
      • 155.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 240.0 mm
      • 252.0 mm
      • 267.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 340.0 mm
      • 351.0 mm
      • 380.0 mm
      • 400.0 mm
      • 560.0 mm
    • Teljes szélesség
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 161.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 251.0 mm
      • 267.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 335.0 mm
      • 380.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
    • Teljes magasság
      • 3.3 mm
      • 3.4 mm
      • 4.0 mm
      • 4.3 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 130.0 mm
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 230.0 mm
    • Ház alapanyaga
      • akril-nitril-butadien-sztirol műanyag
      • polikarbonát
    • Ház alapanyaga, rövid alak
      • PC
      • ABS
    • Anyag
      • akril-nitril-butadien-sztirol műanyag
    • Szín
      • szürke
    • Házszín
      • szürke
    • Házszín RAL
      • RAL 7035
    • IK ütésállósági fok
      • IK08
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Ütésálló
    • IP védettségi mód
      • IP 67
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok és szabványok
      • CE-jelöléssel
      • TÜV-tanúsítással
      • UKCA jelölés
      • UL-listázott
      • cUL listás
    • UL-tanúsítás
      • szerint UL 508A (e-file number: E178096)
    • cUL-tanúsítás
      • szerint CSA C22.2 No. 14 (e-file number: E178096)
Eredmények (3)