Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Mérőműszerek

Optikai adatkábelek méréséhez

A LAPP-nál megtalálja az optikai adatkábelek feldolgozásához megfelelő tartozékokat. Ehhez különböző mérőeszközöket kínálunk, mint mikroszkópok, adapterek és jeladók. Mérőműszereink konfekcionált POF- és PCF-rendszerek mérésére alkalmasak.

Categories

Szerszámok és tartozékok

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Optikai mikroszkóp adapter
      • Optikai szintadó adapter
      • Optikai teljesítménymérő adapter
    • Csomagegység (VPE)
      • 1.0
    • Optikai vezető típusa
      • PCF
      • POF
  • Elektromos mutatók
    • Adó névleges hullámhossz
      • 660 nm
      • 650 nm
      • 850 nm
  • Termék felépítése
    • Reteszelés módja
      • Bajonett
      • Csavarmenet
    • Dugaszolható csatlakozó típusa
      • F-SMA
      • F05
      • HFBR-4501
      • ST(BFOC)
  • Terméktulajdonságok
    • Min. tárolási hőmérséklet
      • -40.0 °C
      • -20.0 °C
      • -55.0 °C
    • Max. tárolási hőmérséklet
      • 100.0 °C
      • 70.0 °C
      • 115.0 °C
    • Min. üzemi hőmérséklet
      • -40.0 °C
      • 0.0 °C
    • Max. üzemi hőmérséklet
      • 85.0 °C
      • 50.0 °C
      • 100.0 °C
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Termékszabvány IEC szerint
      • FSMA IEC 61754-22 szerint
      • ST (BFOC) IEC 61754-2 szerint
Eredmények (13)