Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Érvéghüvelyek

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek

A LAPP nem szigetelt és szigetelt érvéghüvelyeivel a sodrott kábeleket sérülés nélkül csatlakoztathatja a rögzítőkhöz. Szigetelt érvéghüvelyeink különböző formákban kaphatók: DIN-színkód szerint, 2-vezetékes sodrott érvéghüvelyként, rövidzárlat-biztos és UL-CSA-HAR többszabványos kábelekhez.

Categories

Szerszámok és tartozékok
Villamos csatlakozó anyag

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Érvéghüvely
    • Csomagolás típusa
      • Tasak
      • Karton
      • Tekercs
      • Szortimentdoboz
    • Csomagegység (VPE)
      • 500.0
      • 100.0
      • 1.0
      • 50.0
      • 3000.0
      • 25.0
      • 2500.0
      • 1500.0
    • Megfelelő krimpelő betét
      • PEW 12.090
      • PEW 12.090-6
      • PEW 12.091
      • PEW 12.097
      • PEW 12.331
      • PEW 12S.093
  • Termék felépítése
    • Vezeték szám/méret
      • 2
      • 30x0,25 - 6mm BU 30x0,34 - 6mm YE 30x0,50 - 8mm WH 30x0,75 - 8mm GY 30x1,00 - 8mm RD
      • 30x0,25 - 6mm LBU 30x0,34 - 6mm TQ 30x0,50 - 8mm ON 30x0,75 - 8mm WH 30x1,00 - 8mm YE
    • Névleges vezetékkeresztmetszet (AWG)
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
    • Teljes hossz
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 15.5 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.5 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.5 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 39.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 140.0 mm
      • 145.0 mm
      • 14500.0 mm
    • Teljes szélesség
      • 2.0 mm
      • 2.5 mm
      • 2.6 mm
      • 2.8 mm
      • 3.0 mm
      • 3.4 mm
      • 4.2 mm
    • Keresztmetszethez (min.)
      • 0.25 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 4.0 mm²
    • Keresztmetszethez (max.)
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 16.0 mm²
    • Keresztmetszethez
      • 0.25 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
    • Csatlakozó anyag
      • elektrolitikus réz
      • réz
    • Szigetelési anyag
      • Polipropilén
    • Felületvédelem
      • ónozott
    • Szín
      • barna
      • bézs
      • elefántcsont
      • fehér
      • fekete
      • kék
      • narancs
      • piros
      • szürke
      • sárga
      • türkiz
      • világoskék
      • zöld
      • átlátszó
    • Kábelsaru kialakítása
      • Érvéghüvely
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Halogénmentes
      • Korrózióálló
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
    • Rövid távú hőmérséklet max.
      • 120.0 °C
    • Égésállóság
      • UL 94 HB
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok és szabványok
      • UL-listázott
      • cUL listás
    • EAC-tanúsítású
      • Nem szükséges
    • EAC tanúsítási szám
      • Отказное письмо № 39
    • UL-tanúsítás
      • szerint UL 486F (e-file number: E507990)
    • UL kategóriájú ellenőrzési szám
      • ZMLF7
    • cUL-tanúsítás
      • szerint CSA C22.2 No. 291-14 (e-file number: E507990)
      • szerint CSA-C22.2 No. 291 (e-file number: E507990)
Eredmények (9)