Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Lapos csatlakozók

Szigetelt és nem szigetelt lapos csatlakozók

A LAPP nem szigetelt és szigetelt lapos csatlakozóival egyszerűen és gyorsan csatlakoztathat elektromos komponenseket. Szigetelés nélküli lapos csatlakozóink férfi és női változatban, vagy elágazással (T típus) kaphatóak. Szigetelés nélküli lapos csatlakozók is kaphatók rögzítő tüskékkel. Szigetelt lapos csatlakozókat kínálunk H (DIN 46245 vagy hasonló), M (férfi), T (elosztó) és V (teljesen szigetelt) típusban. A csatlakozás gyors és egyszerű leválasztásához használhatja lapos csatlakozósávjainkat.

Kategóriák

Szerszámok és tartozékok
Villamos csatlakozó anyag
  • Lapos csatlakozó
  • Mezőgazdasági és erdészeti gépek
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • UL-listázott
  • cUL listás
Szűrők
  • Általános információk
    • Megfelelő krimpelő betét
      • PEW 12.045
      • PEW 12.050
      • PEW 12.060
      • PEW 12.465
      • PEW 12.751
      • PEW 12.838
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Lapos csatlakozó
    • Iparági szegmens
      • Mezőgazdasági és erdészeti gépek
  • Termék felépítése
    • Érintkezők száma
      • 2
      • 4
      • 6
      • 8
    • Teljes hossz
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 19.3 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 20.2 mm
      • 21.0 mm
      • 21.5 mm
      • 22.0 mm
      • 23.2 mm
      • 24.0 mm
      • 24.3 mm
      • 24.4 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.1 mm
      • 32.2 mm
      • 32.6 mm
      • 32.9 mm
      • 33.1 mm
    • For cross-section
    • Csatlakozó anyag
      • sárgaréz
    • Külső burkolat anyaga
      • poliamid
      • polivinil-klorid
    • Szín
      • kék
      • piros
      • sárga
      • átlátszó
    • Kábelsaru kialakítása
      • Lapos csatlakozó
      • szigeteletlen lapos csatlakozó
      • szigetelt lapos csatlakozó
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • UL-listázott
      • cUL listás

Eredmények

(5)