Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Kábelek és vezetékek áramterhelhetősége és méretezése


A névleges vezetékkeresztmetszet méretezése a zavartalan üzemi terheléssel kapcsolatos áramterhelhetőség szempontjából rendkívül összetett téma.
 A kábelek és vezetékek rendeltetésszerű kiválasztása, méretezése és használata során a névleges vezetékkeresztmetszet kiszámításánál figyelembe kell venni a különböző befolyásolási értékeket. Ezek általában a fektetési módokra, az egyéni használati feltételekre, valamint a telepítés üzemi állapotaira vonatkozó normatív alapok.


A Lapp, mint kábelek, vezetékek és egyéb rendszerrel kapcsolatos termékek gyártója, biztosítási jogi okokból nem végezheti a különféle és ügyfélspecifikus követelmények tervezését. Ehhez akkreditált tervezőirodákat kell bevonni, amelyek hivatalos dokumentumokkal igazolják a telepítés átvételét.


Ezzel az útmutatóval mégis támogatni szeretnénk termékeink biztonságos használatát.

Számológép a feszültség- és teljesítménycsökkenéshez

Online eszközeink az Ön számításaihoz
Számítsd ki most

Szabványok


A kábelek és vezetékek áramterhelése és keresztmetszete számításának alapja az IEC 60364-5-52 nemzetközi szabvány (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság). Ez a szabvány a „Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems” (elektromos berendezések kiválasztása és felépítése – vezetékrendszerek) kérdésével foglalkozik.


Ezt a szabványt Európában például a HD 60364-5-52, Electrical Installations of Buildings harmonizációs dokumentumba vezették át.


Németországban a HD eredeti szövegét átvették a DIN VDE 0100-520 szabványba. Ezenkívül a HD eredeti változatában nem szereplő nemzeti kiegészítésekkel egészült ki.

A megengedett áramterhelhetőségeket és fektetési módokat később a DIN VDE 0298-4 szabványban foglalták össze. Ez tehát a Németországra vonatkozó nemzeti és nemzetközi iránymutatások keveréke.


A 0,6/1 kV névleges feszültségű energiaelosztó kábeleknél (pl. NYY) a DIN VDE 0276-603 szabványos alap az áramterhelhetőség és a megfelelő névleges vezetékkeresztmetszet kiszámításához.


E szabvány alapja a HD 603 európai harmonizációs dokumentum, illetve az IEC 60287 sorozat.

Megjegyzés

Más országokban és régiókban eltérő nemzeti rendelkezések miatt eltérő értékek fordulhatnak elő. A DIN VDE 0298-4 így nem terjeszthető át általánosságban más országokra, hanem azt az ügyfélnek egyénileg kell ellenőriznie.

Környezeti hatások és redukciós tényezők


Hőmérséklet


MEGJEGYZÉS; A környezeti hőmérsékletnek mindig a vezető hőmérséklete alatt kell lennie, mert ellenkező esetben nem történhet hőcsere.

  • Az üzemi hőmérséklet a vezeték legmagasabb megengedett hőmérséklete zavartalan üzemeltetés esetén (az adatlapon megadva).
  • A környezeti hőmérséklet a környező közeg hőmérséklete. A levegőben történő telepítés esetén az alapterhelhetőség +30°C környezeti hőmérséklet

Befolyásoló tényezők


  • Kábelek és áramkörök halmozódása
  • Terhelt érszám
  • Szigetelőkeverék
  • Feszültségi osztály
  • Eltérő környezeti hőmérséklet +30°C-ig
  • Tekercselt kábelek

Példa keresztmetszet-számításra


A megfelelő névleges vezetékkeresztmetszet meghatározásakor, a redukciós tényezők figyelembevételével, a berendezés üzemi árama a számítás kiindulópontja. Az üzemi áramot egymás után elosztják a redukciós tényezőkkel. Az eredmény egy fiktív áramterhelést jelent, amellyel az Áramterhelési alaptáblázatban  kiválasztják a következő magasabb értéket és így jutnak el a vezeték közelítő névleges keresztmetszetéhez.

Áramterhelési alaptáblázatban

Adott


ÖLFLEX CLASSIC 110 (vezetékhőmérséklet fixen fektetve 80°C)

  • Választott fektetési mód: fix fektetés
  • Üzemi áram  10 A
  • Terhelt érszám 3
  • Kábelek száma a 3. telepítőcsőben (12-6. táblázat, 0,70 tényező)
  • Eltérő környezeti hőmérséklet 40°C (12-2 táblázat, 0,89 tényező)

Számítás


10 amper ÷ 0,70 ÷ 0,89 = 16,1 amper (fiktív)


A 12-1. táblázat  (DIN VDE 0298-4, 11. táblázat) szerint ez az érték 16,1 amper 18 amperrel 1,5 mm² névleges keresztmetszetet eredményezne


Adott keresztmetszet esetén a redukciós tényezőket a 12-1. táblázat  (DIN VDE 0298-4, 11. táblázat) szerinti névleges keresztmetszet áramfelvevő képességével kell megszorozni.


MEGJEGYZÉS: Az egyvezetékes, egymást érintő vagy kötegelt kábelek felületen történő halmozódása esetén a redukciós tényezők alkalmazása előtt további redukciós tényezőt kell alkalmazni. DIN VDE 0298-4 10. táblázat