Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

A fenntartható jövőért: termékek és megoldások a LAPP

Több bioalapú nyersanyag, kevesebb CO2, teljes átláthatóság


LAPP Családi vállalkozásként hosszú távon gondolkodik és felelősségteljesen cselekszik.  LAPP Ezért törekszik arra, hogy kevesebb nyersanyagot használjon fel, kevesebb hulladékot termeljen, és csökkentse a CO2-kibocsátást termékei előállítása és forgalmazása során. A fenntartható terméktervezés a teljes értékláncra kiterjed. A legjobb példa:ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, az első sorozatú kábel, amelynek külső burkolata bioalapú műanyagot tartalmaz. A jövőben további csökkentett CO2-lábnyomú vonalak következnek majd. LAPP így az iparág fenntartható fejlődésének partnere, és segíti ügyfeleit fenntarthatósági céljaik elérésében. 

Kérdése van?

Szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot, és Önnel együtt megvalósítják egyedi projektjét.
Lépjen kapcsolatba most

Whitepaper "Zöld anyagok: bioalapú műanyagok"

Az emberiségnek jelentősen csökkentenie kell a véges erőforrások fogyasztását és az üvegházhatású gázok kibocsátását. A bioalapú műanyagok kulcsszerepet játszanak ebben. LAPP A fehér könyv ismerteti e műanyagok tulajdonságait és a termékportfólióban rejlő lehetőségeket.
Töltse le most

LAPP Mik a tervek a bioalapú kábelekkel kapcsolatban?


A műanyagipar arra törekszik, hogy 2050-ig jelentősen csökkentse a fosszilis forrásokból származó műanyagok felhasználását (Forrás: Renewable-carbon.eu). LAPP szintén vizsgálja a fosszilis nyersanyagok helyettesítésére irányuló megközelítéseket. Ehhez tapasztalatra, arányérzékre és partnerekre van szükség. Ennek oka, hogy a fenntartható anyagokból készült műanyagoknak teljes mértékben meg kell felelniük a termékkel szemben támasztott követelményeknek. 
LAPP úttörő szerepet tölt be. 

A vállalat jelenleg kétféle megközelítést követ a műanyagokkal kapcsolatban:  

  • megújuló nyersanyagokból, például algából, kukoricából, cukorból, repcéből, napraforgóolajból vagy mezőgazdasági hulladékból készült műanyagok. Termesztésük azonban nem versenyezhet az élelmiszertermeléssel, és nem pusztíthatja a környezetet. 
  • Újrahasznosított műanyagok a gyártási hulladékból a tételcsere során vagy a gyártás végén.  LAPP Ígéretes megközelítéseken dolgozik ezen anyagok töltő-, szigetelő- és burkolóanyagként való felhasználására.  

 LAPP Egyébként: A gyártásból származó rézhulladékot külsőleg újrahasznosítják és a körforgásban tartják.  LAPP partnere a "The Copper Mark"-nak is, amely a felelős réztermelésre vonatkozó, a teljes értékláncot átfogó biztosítékrendszer.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e


AzETHERLINE® FD bioP Cat.5e az első sorozatban gyártott bioalapú kábel. Termoplasztikus poliuretán (TPU) bevonata 43%-ban megújuló nyersanyagokból áll. Ennek a speciális külső héjnak aszén-dioxid-kibocsátása 24%-kal alacsonyabb, mint a kizárólag fosszilis nyersanyagokon alapuló hagyományos külső héjé. Az adatkábel elektromos és mechanikai tulajdonságait tekintve semmivel sem rosszabb, mint a fosszilis nyersanyagokból készült változat. Alkalmas folyamatos mozgatású, akár 10 millió hajlítási ciklust is lehetővé tevő húzó láncoknál történő használatra. A halogénmentes és lángálló anyagok csökkentik a tűz esetén jelentkező lehetséges veszélyeket. A Bio-TPU külső burkolat ellenáll az ásványi olaj alapú kenőanyagoknak és számos vegyi anyaggal szemben. A sűrű árnyékolófonat a legjobb tulajdonságokkal rendelkezik az elektromágneses kompatibilitás (EMC) szempontjából. Az ETHERLINE® FD bioP Cat.5e csak a kezdet. LAPP A bevált kábelek további fenntartható változatai következnek.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
Standard változat a fenntartható változattal szemben

Mik azok a bioműanyagok?


A bioalapú műanyagok fenntartható alternatívát jelentenek a fosszilis nyersanyagokból készült műanyagokkal szemben. A felhasznált nyersanyagok részben vagy egészben növényi eredetűek, és legfeljebb két tenyészidőszak alatt betakaríthatóak. A bioalapú nem jelenti azt, hogy az anyag biológiailag lebomló - szerencsére, mert a kábelek nem oldódhatnak fel egyszerűen. Vannak azonban olyan műanyagok is, amelyeket fosszilis nyersanyagokból, kémiai eljárásokkal állítanak elő, és mégis (biológiailag lebomló). Fontos, hogy itt alaposan megnézzük.

Nyersanyagtípusok

Hogyan csökkenthető a CO2-lábnyom?


LAPP csökkenti a CO2-lábnyomot. Ehhez sok kis lépésre van szükség:

  • Termék szénlábnyom: Teljes átláthatóság a termékeink szénlábnyomának csökkentése érdekében
  • Vonaltervezés: A fenntartható forrásból származó anyagok és anyagok erőforrás-hatékony felhasználása
  • Beszállítói menedzsment: Az ökológiai és társadalmi fenntarthatósággal szemben támasztott magas követelmények
  • Törvények: A potenciálisan káros anyagokra vonatkozó korlátozásokbetartása
  • Műanyagok: A fenntartható forrásokból származó anyagok növekvő aránya
     
  • Energiaellátás: Több zöldáram, saját termelésű villamos energia is
  • Energiafogyasztás: Energiatakarékos termelési rendszerekhasználata és a folyamatok optimalizálása
  • Anyaghatékonyság: Az anyagok újrafelhasználása belső újrahasznosítással
     
  • Szállítási útvonalak: A tengeri kikötőkbe irányuló és onnan induló szállítás szinte teljes egészében vasúton történik (U.I. Lapp GmbH).
  • Kapacitáskihasználás: Az üresjáratok elkerülése az optimalizált útvonaltervezéssel
  • Csomagolás: Magas újrahasznosítási arány és optimalizált csomagolástervezés

Fenntarthatóság : Milyen előnyökkel jár az ügyfelek számára?


LAPP célul tűzte ki, hogy támogatja ügyfeleit fenntarthatósági céljaik elérésében. Az alapot a kiváló minőségű, hosszú élettartamú termékek jelentik, például a magas olajállóságuknak köszönhetően. A kábel méretének optimalizálása az adott alkalmazáshoz szintén fontos. LAPP a beszállítók fenntartható gazdálkodásán is dolgozik. Az ügyfeleknek meg kell bízniuk a legmagasabb ökológiai és szociális normák betartásában, valamint az összes jogi követelménynek, például a REACH-nek és a RoHS-nek való megfelelésben.  LAPP Például ólommentes kábelvezető tömítésekkel rendelkezik a programjában.  A végfelhasználók védelme mindig a figyelem középpontjában áll, például halogénmentes kábelekkel olyan helyiségekben, ahol emberek tartózkodnak. 

LAPP a jövőben ügyfelei számára elérhetővé kívánja tenni a termékeire vonatkozó kibocsátási adatokat. A termékek hitelesített szénlábnyoma a termékkibocsátás átláthatóságát hivatott biztosítani. A számítási módszertant, az adatbázist és az eredményeket a jövőben egy független harmadik fél fogja felülvizsgálni, hogy az ügyfél ezeket az adatokat saját számításaihoz felhasználhassa. A LAPP a CO2-kibocsátás csökkentésén dolgozik mind termék-, mind vállalati szinten.