Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Halogénmentes kábelek

hogyan, mit, mikor és mindenekelőtt miért?

Mi a halogén?


Az olyan elemek, mint a fluor, klór, bróm, jód és asztát halogének, és az elemek periódusos rendszerében a hetedik főcsoportba tartoznak. Ezek számos kémiai vegyületben, például a klór a polivinilkloridban. A PVC, így szól a rövidítés, rendkívül tartós, ezért számos műszaki termékben használják, így kábelek szigetelő- és burkolati anyagaként is. Az égésgátlás javítása érdekében gyakran klórt és egyéb halogéneket adnak hozzá adalékanyagként. Ennek azonban ára van. A halogének károsak az egészségre. Ezért egyre több halogénmentes műanyagot használnak a kábeleknél.

Mi a halogénmentes kábel?


A halogénmentes kábelek, ahogy a neve már elárulja, a műanyagok összetételében halogénmentesek. A halogéntartalmú műanyagokról a nevükben szereplő kémiai elemek árulkodnak, mint például a fent említett polivinilklorid, a kloroprén gumi, a fluoretilén-propilén, a fluoropolimer gumi és még néhány más.


Ha halogénmentes kábeleket szeretne vagy kell használnia, akkor ügyeljen arra, hogy azok többek között olyan műanyagból készüljenek, mint a szilikongumi, poliuretán, polietilén, poliamid, polipropilén, termoplasztikus elasztomerek (TPE) vagy etilén-propilén-dién gumi. Ezek nem tartalmaznak nehézfémekből álló, egészségre veszélyes stabilizátorokat vagy lágyítószereket, az égésgátló adalékok pedig környezetvédelmi szempontból ártalmatlanok.

Hogy hívják a halogénmentes kábeleket és vezetékeket?


A kábel vagy vezeték akkor halogénmentes, ha a kábel vagy vezeték szigetelési és burkolati anyagában nem használnak halogéneket, mint például klórt, fluort vagy brómot. A kábeltömszelencék, tömlőrendszerek, dugaszolható csatlakozók vagy zsugorcsövek, mint például a LAPP PROTECT HF védőcső, halogénmentes műanyagokból is gyárthatók, ezért halogénmentesek. Ha például halogénmentes vezetékekre és kábelekre van szüksége, akkor a következő jelöléseket kell keresnie a termékeken:

Halogéntartalmú műanyagok

Halogéntartalmú műanyagok
  • Klórfén-gumi
  • Fluoroetilén-propilén
  • Fluorpolimergumi
  • Polivinil-klorid

Halogénmentes műanyagok

Halogénmentes műanyagok
  • Szilikongumi
  • Poliuretán
  • Polietilén
  • Poliamid
  • Polipropilén
  • Termoplasztikus elasztomerek


Idővel a kábeliparban a halogénmentes kábelek és vezetékek címkézése tekintetében számos piaci megnevezés alakult ki. Ezért a gyártótól függően a halogénmentes kábelekre vonatkozó megnevezésekkel találkozhat, mint például:

  • HFFR I Halogénmentes, lángálló
  • LSZH (vagy LS0H) I Alacsony füsttartalmú, nulla halogén
  • FRNC I Lángálló, korróziómentes
  • HF I Halogénmentes

A LAPP-termékek a termékmegjelölésben található H betűkről ismerhetők fel. Így például ÖLFLEX CLASSIC 110 H vezérlőkábelünknél, vagy általában, az NHXMH burkolati kábelek, mint halogénmentes alternatíva az NYM PVC-telepítő kábelhez. A halogénmentes kábeltömszelencék HF betűkkel vannak jelölve. A SKINTOP® ST-HF-M kábeltömszelence és a SILVYN® hőre zsugorodó tömlő lángálló és önkioltó, halogénmentes, és magas funkcionális biztonságot kínál.

Miért fontosak a halogénmentes kábelek a tűzvédelemben?


A halogének károsíthatják az egészséget. Ez különösen igaz a halogéntartalmú műanyagok – mindenekelőtt a PVC – égése esetén. Ha tűz keletkezik, a műanyagból hidrogén-halogenidek szabadulnak fel. A halogének vízzel, például a tűzoltóság oltóvizével, de a nyálkahártyák nedvességével is savakká egyesülnek, a klórból sósav, a fluorból pedig az erősen maró hatású fluorvizes sav keletkezik. Ezenkívül dioxin és más, rendkívül mérgező vegyi anyagok keveréke keletkezhet. Ha a légutakba kerülnek, elpusztulhatnak és fulladásos halálhoz vezethetnek. Még a tűz túlélője is tartós egészségkárosodást szenvedhet. Ez a halogénmentes kábelek esetében sokkal kevésbé jellemző.


Az integrált tűzvédelem érdekében a kábeleknek emellett lángvédelemmel és alacsony füstképződéssel kell rendelkezniük. A lángvédelem késlelteti a tűz kialakulását és a láng terjedését, és elősegíti az önoltást. Itt a gyártók dilemmában vannak, mivel a klór és a bróm nagyon jó égésgátlók, ezért gyakran adják őket a kábelekhez használt műanyagokhoz. Az említett egészségügyi veszélyek miatt azonban ez vitatott, és csak ott engedélyezett, ahol nem veszélyeztetik az embereket. A LAPP ezért olyan anyagokat használ, amelyek magas lángvédelemmel rendelkeznek, de mégis halogénmentesek.

Mi a halogénmentes kábelek és vezetékek előnye?


Ha a halogénmentes kábeleket erőteljesen melegítik vagy égnek, lényegesen kevesebb maró savat vagy egészségre veszélyes gázokat képeznek. Az UNITRONIC és ETHERLINE® márkák ÖLFLEX® vezérlőkábelei vagy adatkábelei különösen alkalmasak középületekben, közlekedési eszközökben vagy általában ott, ahol tűz esetén nagyfokú személyi/állati vagy anyagi kár keletkezhet. Alacsony a füstsűrűségük, így kevesebb füstöt fejlesztenek, és megkönnyítik a csapdába esett emberek számára a menekülési útvonalak megtalálását.


Ha „halogénmentes NYM-kábelre” van szüksége, használja NHXMH burkolatkábeleinket - a piacon járatos, halogénmentes NYM-kábelek halogénmentes alternatíváit. ÖLFLEX® Classic 110 vezérlőkábelünkhöz a halogénmentes ÖLFLEX® Classic 110 H vagy ÖLFLEX® CLASSIC 130 H alternatívák állnak rendelkezésre.

Halogénmentes kábelek használata különösen akkor indokolt, ha tűz esetén a lehető leghosszabb működés fenntartását kell biztosítani. Ez például olyan épületekben fontos, ahol tűz esetén a felügyeleti kameráknak képeket kell szolgáltatniuk a tűzforrásról. A LAPP nagysebességű ETHERLINE® FIRE adatkábele a lángban még két óra után is teljes átviteli sebességgel továbbítja az adatokat.

Nincsenek egészségügyi aggályok

Hevítés esetén a halogénmentes kábelek lényegesen kevesebb maró savat vagy egészségre veszélyes gázt képeznek.

Még tűz esetén is hosszú funkcionális integritás

A LAPP nagysebességű ETHERLINE® FIRE adatkábele a lángban még két óra után is teljes átviteli sebességgel továbbítja az adatokat.

Halogénmentes változatok

Standard termékeink halogénmentes változatokban is megtalálhatók.

A halogénmentes kábelek, vezetékek és csatlakozók szabványos követelményei


A vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelő, halogénmentes kábel vagy vezeték nem feltétlenül teljesen halogénmentes. Ahhoz, hogy egy kábelt a normatív követelmények értelmében halogénmentesnek lehessen minősíteni, bizonyos értékeket nem szabad túllépni.

Röviden összefoglalva, a szabványnak ez a része határozza meg a vizsgálati berendezéseket, valamint a kábelek és szigetelt vezetékek anyagainak égése során keletkező halogénsavgáz mennyiségének meghatározására szolgáló eljárást.


Az IEC 60754-1 szabvány szerint halogénmentesnek minősített LAPP kábelek és vezetékek ezért biztonságot adnak a felhasználónak, hogy a vizsgált anyag halogénsavtartalma nem haladja meg az 5 mg/g értéket.

A DIN EN 60754 szabvány a 2. részben írja le a savasság meghatározását a pH-érték és a vezetőképesség mérésével.


Önnek, mint felhasználónak ez azt jelenti, hogy az IEC 60754-2 szabványnak megfelelő halogénmentes kábelek és vezetékek pH-értéke nem eshet 4,3 alá. Kábeleink és vezetékeink megállapított vezetőképességi értéke emellett nem haladja meg a 10 μS/mm határértéket.

Amint azt a halogénmentes kábelek és vezetékek előnyei között már említettük, a hosszú funkcionális integritás és az akadálytalan kilátás gyakran nagyon fontos szempontok tűz esetén. Ez utóbbi pl. az épületekben lévő személyek evakuálása, a tűzoltóság elérhetősége vagy pl. a tűz okának másodlagos elemzése esetén döntő fontosságú a felügyeleti berendezések számára.


A DIN EN 61034-2 szabvány határozza meg az égő kábelek és vezetékek füstsűrűségének mérésére szolgáló eljárást, meghatározott feltételek mellett.


A kábelek és vezetékek füstsűrűsége a fényáteresztés minimális értékeiben fejeződik ki. A szabvány A mellékletében a tűzbiztonságra vonatkozó számítások ebből vehetők át.


A DIN EN 61034-2 szabvány a B mellékletben ajánlásokat tesz arra az esetre, ha más szabványokban nem szerepelnek követelmények. Ebben a mellékletben a fényáteresztés 60%-os értéke ajánlott legkisebb értékként.


A DIN EN 61034 szabványnak megfelelő LAPP-termékek ezért a leírt vizsgálati eljárásnak megfelelően legalább 60%-os fényátbocsátást garantálnak.