Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Olajálló


PUR és PVC Kábelek és vezetékek

Ha ipari gyártósorokra vagy helyhez kötött hajtásokra gondolunk, már nem tudunk elképzelni semmilyen mechanikusan mozgó gépet kenési pontok és automatikus olajos árasztás nélkül. Napjainkban szinte minden alkalmazást elektronikusan ellenőriznek és kábeleznek. A CNC-marógépekben pl. szó szerint vágó- és hűtőolajok áramlanak, amelyek ezzel együtt szükségszerűen érintkezésbe kerülnek a kábelekkel és vezetékekkel, és részben hosszabb ideig úsznak is bennük. A következő bekezdésekben megtudhatja, mi az Ön számára fontos a kábelek olajos környezetben történő használata esetén

Mit értünk olajállóság alatt?


Az olajállóság az anyagok olajok, mint pl. szintetikus olajok hatásával szembeni ellenálló képességét jelenti. Az olajokkal szemben ellenálló, illetve érzéketlen anyag nem szenved kárt, ha rövid vagy hosszabb ideig érintkezik olajjal.

Mik az olajálló kábelek?


Az olajálló kábelek és vezetékek esetében a műanyag külső burkolatban használt anyagok nem lépnek olajokkal vegyi reakcióba. Ahhoz, hogy egy kábel olajállónak minősüljön, a műanyagok tulajdonságainak változatlanul kell maradniuk, az olajjal való ideiglenes vagy állandó érintkezés ellenére. Az olajálló műanyagok példái a fluorpolimerek vagy poliuretán (PUR). A PVC-kábelek csak akkor olajállóak, ha a polivinil-klorid külső burkolathoz speciális kémiai adalékanyagokat adnak hozzá.

Milyen tényezők befolyásolják a kábel olajállóságát?


A műanyag külső burkolat megfelelő anyagának kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni:

Milyen az alkalmazott olaj összetétele?

Szintetikus olajról vagy bioolajról van szó?

Milyen olajhőmérsékletnek van kitéve a kábel?

Mennyi ideig érintkezik a kábel az olajjal?

Van-e rövid távú vagy tartós hatásidő?

A használat követelményeitől függően a kábelek különböző osztályokba vannak sorolva


Az egyes osztályok vizsgálati módszereit eközben szabványok határozzák meg

  • 1. osztály: Nincs olajállóság

A külső köpeny olajokkal való érintkezése a kábel károsodásához vezet. Ezen osztály kábelei olajmentes környezetben történő használatra alkalmasak.

  • 2. osztály: olajálló a DIN EN 50290-2-22 (TM54) szerint

  • 3. osztály: olajálló a DIN EN 50363-4-1 (TM5) szerint

  • 4. osztály: olajálló a DIN EN 50363-10-2 szerint

Mikor olajálló egy kábel vagy vezeték?


Az olaj hatása által okozott károk elkerülése érdekében a rendszer valamennyi alkatrészének olajállónak kell lennie. Ez feltételezi, hogy mind a kábelköpeny, mind az összes dugaszolható csatlakozó vagy kábeltömszelence olajálló.

Ha ez nem így van, az olajok hatására a műanyagok megduzzadnak vagy törékennyé válnak. A nem olajálló csatlakozók vagy tömszelencék így egyszerűen megrepednek, sőt le is esnek. A kábel külső köpenye elvesztené védőhatását, és a kábel bizonyos körülmények között teljesen leesne.

Honnan ismerhetem fel az olajálló LAPP-termékeket?


A LAPP-nál kábeleinket és vezetékeinket az elismert német, európai és nemzetközi szabványok szerinti ellenőrzésnek vetjük alá. Ebben az esetben szabványosított vizsgálati olajokat használunk a kábelek és vezetékek olajállóságának tesztelésére és igazolására.

Az olajálló LAPP-termékeket a katalógusban vagy a webshopban olajhordó-piktogramon keresztül ismerheti fel, mint a fokozott olajállóságú termékek mutatóját. Ezen túlmenően a „PUR külső burkolattal” rendelkező termékek, amelyek anyagi tulajdonságaik miatt mindig olajállóak, „P” terméknévvel vannak jelölve. Ilyen például az ÖLFLEX® CLASSIC 400 Ptermékünk, egy fokozott vegyi ellenállással rendelkező kábel.

Hol használnak olajálló vezetékeket és kábeleket?


Az ipari alkatrészek gyártása során többek között vágó- és hűtőolajokat használnak a hőmérséklet-ellenőrzéshez és a szerszámvédelemhez. Ezáltal például a kábelek, dugaszolható csatlakozók vagy kábeltömszelencék, amelyek az aktorok és szenzorok csatlakoztatására szolgálnak a rendszerben, állandóan vagy ideiglenesen különböző olajoknak vannak kitéve.


Az olajálló LAPP-termékek ellenállnak a kenő-, vágó- és hűtőolajokkal, vegyi tisztítószerekkel és meleg vízzel szemben, így kiválóan alkalmasak számos ipari alkalmazásra a termelésben vagy gyártásban.


Így például olajálló SKINTOP® kábeltömszelencék termékeink hosszú távon ellenállnak a különböző olajokkal szemben. Ezáltal kábeltömszelence hosszabb olajban történő használat után is mindig működőképes marad, nem duzzad meg és nem esik le.


Speciális alkalmazásokhoz, például CNC megmunkálóközpontban, egyes kábeleknek állandóan olajba kell merülniük, vagy ellen kell állniuk a meleg hűtő kenőanyagnak. A kábel olajálló külső burkolata hosszú távon alacsony meghibásodási kockázatú, működőképes csatlakozást biztosít.

SKINTOP® kábeltömszelencék

Nem minden olaj egyforma


Hogyan befolyásolja ez a kábelek és vezetékek kiválasztását?

Az olajok az alkalmazás rendeltetésétől függően kémiai összetételükben jelentősen eltérnek. A hétköznapi vizsgálatokhoz használt, szabványosított és többnyire ásványolaj-alapú vizsgálati olajok ugyan számos alkalmazási területet lefednek, de nem fedhetnek le minden lehetséges összetételt. A LAPP-nál ezért szükség esetén lehetőséget kínálunk arra, hogy ellenőrizzük, hogy a kiválasztott termék ellenáll-e az Ön által használt speciális olajjal szemben is. Beszéljen erről szakértőinkkel.

A fluorpolimerek, illetve a teflon a kábeliparban szinte minden olaj ellen általánosan bevethető fegyver. A nagyon speciális olajokkal szembeni ellenállás gyakran csak olyan kábelekkel biztosítható, amelyek műanyaga ezekből az anyagokból áll. A LAPP-nál az ÖLFLEX® HEAT 205 és ÖLFLEX® HEAT 260 termékeinkkel tökéletes képviselőket kínálunk Önnek a speciális olajokkal történő használathoz.

Olajálló LAPP-termékeket

További fontos és olajmentes külső burkolati anyagok az alábbi táblázatban találhatók:


Külső burkolat anyaga: PUR

A PUR-külső burkolattal rendelkező kábelek magas olajállóságot biztosítanak, továbbá rendkívül repedésállóak.


A PUR külső burkolatokat ezért gyakran használják a berendezés- és gépgyártásban. A poliuretánból (PUR) álló burkolat tartós használat esetén is rugalmas marad, ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek, és számos vegyszerrel és olajjal szemben is ellenálló.


Dinamikus hajlítási és torziós mozgásokkal rendelkező robotalkalmazásokhoz ÖLFLEX® ROBOT 900 P termékünk olaj- és torziós ellenállásának köszönhetően kiválóan alkalmas.

Külső burkolat anyaga: PVC

A PVC külső burkolattal rendelkező kábelek szokásos kémiai összetételükben nem különösebben olajállóak.

De itt sincs kivétel nélkül szabály. A LAPP-nál PVC külső burkolattal rendelkező termékeket kínálunk, amelyek speciális vegyi adalékanyagokkal a PVC-kábel előnyeit kínálják Önnek, ugyanakkor olajállóak.

Különösen említésre méltó az európai és észak-amerikai piacra szánt ÖLFLEX® 191, egy olajálló és rugalmas PVC-kábel.

Külső burkolat anyaga: TPE

A termoplasztikus elasztomerek (TPE), amelyekhez a termoplasztikus poliuretán (TPE-U) vagy PUR is tartozik, az UV-állóság mellett magas olaj-, illetve bioolaj-állóságot is kínálnak. A PUR-hoz képest azonban a TPE külső burkolattal rendelkező kábel többnyire magasabb UV-állósággal és szélesebb hőmérséklettartományokkal tűnik ki.

Az energialáncokban és zord alkalmazási feltételek mellett történő használathoz például ÖLFLEX® ROBUST FD C TPE burkolatú vezérlőkábelünk áll rendelkezésre.

Milyen olajálló termékeket kínál a LAPP a kábelek és vezetékek mellett?


Az alkalmazási területtől függően a LAPP a következő olajálló termékeket is kínálja:

Energialáncok


Az olajálló kábelek vagy vezetékek nem elégségesek, ha a vonólánc, amelyben elhelyezkednek, nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Különösen az olajos környezetben használt lineárisan mozgó gépek és rendszerek esetében nélkülözhetetlenek az olajálló vonóláncok. Az alkalmazásához megfelelő vonólánc megtalálásához a ÖLFLEX® CONNECT CHAIN konfigurátor támogatja Önt.

ÖLFLEX® CONNECT kábellánc-konfigurátor

Válassza ki a kábeleket, majd adja meg az alkalmazási környezetet, és válassza ki a megfelelő energialánc-rendszert: Ön máris egyedi lánckonfigurációt kap a méretekre és a használt komponensekre vonatkozó, áttekinthető adatokkal.

Műanyag kábeltömszelence

A SKINTOP® ST-M, egy fokozottan olajálló műanyag kábeltömszelence tartós rezgésvédelemmel és szűkítő tömítőbetéttel, a gépek és berendezések igényes tisztítási folyamatai során is igazoltan működési biztonságot nyújt.

Dugaszolható csatlakozók

Az olajos környezetben megbízható védelemben részesül a meghibásodásokkal szemben, emellett többször vegyileg ellenálló EPIC® dugaszolható csatlakozók termékünkkel.