Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Hőálló kábelek és vezetékek szélsőséges hőmérsékletekhez

Mi az a hőálló kábel?


Nincs rossz idő, csak rossz ruházat, mondják, ha valaki az esőre és a hidegre panaszkodik. Ha szakad az eső, felveszel egy vízálló műanyag membránnal ellátott köpenyt, és vannak olyan kabátok, amelyeknek a belseje meleg gyapjú, hogy távol tartsa a hideget. A kábelek esetében is vannak különböző „ruházatok”: a burkolat – egy kábel külső védőburkolata – a használat rendeltetésétől függően különböző anyagösszetételből áll. Minden a keverékben rejlik, és sok szaktudásra van szükség ahhoz, hogy ez jól sikerüljön. Íme néhány példa arra, hogy az anyagtudósok hogyan tervezhetik meg a kábelek tulajdonságait:

A kábelburkolat anyaga PVC (polivinilklorid). Olcsó, és késsel könnyen behúzható, ami megkönnyíti a burkolat eltávolítását – a csatlakozó rögzítéséhez történő csupaszítást. A PVC 100°C feletti hőmérsékleteknek is ellenáll.

Jelentősen magasabb hőmérsékleten a PVC-kábelek már nem tudnak lépést tartani; itt más köpenyanyagú kábelekre van szükség. A hőmérséklettartománytól függően poliolefin kopolimert, fluoretilén-propilént, politetrafluoretilént, de szilikont is használnak, amelyet sütőformákhoz vagy cumikhoz is használnak. Ezekkel az anyagokkal akár 260 Celsius-fokos hőmérséklet is elérhető.

Ha még melegebb lesz, a kábel felépítésének alapvetően meg kell változnia. Ezután mind a vezető huzalokat, mind az egész vezetéket áttekercselik ragasztószalaggal, valamint üvegselyemszövettel. Ez 650°C-ra emeli a tartós hőmérsékleteket. Egyes vezetékek rövid ideig akár 1500°C feletti hőmérsékletet is kibírnak.

Hőálló csatlakozó- és vezérlőkábelek

Kábelek és érvezetők +90°C feletti és -50°C alatti használathoz
Tudjon meg többet most

Hőálló adatkábelek

A garantáltan megbízható átvitelhez
Tudjon meg többet most

Hol használnak hőálló kábeleket?


Ahol „normális” hőmérsékletek uralkodnak, a normál kábelek is elegendőek. A PVC-burkolatú kábelek forró nyári napokon, például egy fotovoltaikus rendszerben a hőségnek is ellenállnak. Ott más tulajdonságokra is szükség van, például UV-állóságra. A hőálló kábeleket ott használják, ahol a műszaki berendezések tartósan 100°C feletti megemelkedett hőmérsékletet biztosítanak. Ez a helyzet például az autók motorterében, amikor a szenzorok kábeleit forró motoralkatrészek mellett vezetik el.

Otthon a fűtőtestekben vagy a tűzhelyeken, a halogénlámpákon vagy a szaunában melegebb lesz. Az iparban a hőmérséklet egészen más, például a nagy pékségek sütőiben. Ez részben 1000°C feletti lehet szén- vagy gázerőművekben, illetve az acélgyártás során a kemencékben.

Egyébként: a különösen hőálló kábeleknek többnyire lefelé is kiterjesztett hőmérséklettartományuk van. Ekkor a hegyekben vagy az Északi-sarkvidéken is használhatóak; az ilyen kábelek, beleértve a csatlakozókat is, a téli sporteseményeken is keresettek. Az ilyen komponensek ellenállnak a -40°C-os vagy annál alacsonyabb jeges hőmérsékleteknek.

Milyen hőálló kábelek vannak a LAPP kínálatában?


ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

A LAPP klasszikusa az ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF, egy csatlakozó- és vezérlőkábel a gépgyártás számára. -60°C és +180°C közötti széles hőmérséklettartományával a legtöbb alkalmazási területet lefedi, még ott is, ahol olajokat, alkoholokat és számos vegyi anyagot használnak.

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC

„Csak” 125°C-ra képes az ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC. A műanyag azonban halogénmentes, így a kábel különösen alkalmas a nagy személyi forgalommal bíró helyeken, az iparban és középületekben egyaránt. A kábel sugárhálós műanyag burkolattal rendelkezik a jobb tűzviselkedés érdekében.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Az ÖLFLEX® HEAT 650 SC ellenáll 650°C-nak – folyamatos üzemelés esetén. Elképesztő tulajdonságait egy nikkelszálból és egy üvegselyem szigetelésből nyeri - ideális erőművekben, kohókban vagy motorokban való felhasználásra, de fűtőmodulokhoz és főzőrendszerekhez is.

A LAPP nemcsak az ÖLFLEX® ipari vezérlőkábelek portfóliójában rendelkezik a különösen hőálló kábelek széles körű kínálatával. Vannak, amelyek még a tűznek is ellenállnak, mint az ETHERLINE® FIRE. Nagyon magas adatátviteli sebességet hoz létre, akár 10 Gbit/s-ig, 100 méter kábelhosszig magas jelminőség mellett. Poliolefin alapú érszigetelés és az ereknek egy tűzvédő speciális szalaggal történő tekercselése legalább 120 percig blokkolja a lángot – ez elegendő idő a tűzoltóknak, hogy a tüzet ellenőrzésük alá vonják.

Ezenkívül a LAPP hőálló dugaszolható csatlakozók és tartozékok, például EPIC® dugaszolható csatlakozók vagy SKINTOP® kábeltömszelencék széles választékát kínálja.

ETHERLINE® HEAT 6722

Akár +105 Celsius-fokos hőmérséklet is elérhető

ETHERLINE® FIRE

Ipari kábelek szigeteléssel