Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Az UV-C-sugárzás előnyösnek bizonyul a világjárvány elleni küzdelemben is, hiszen a fénnyel történő fertőtlenítés gyors és hatékony. A vegyszeres tisztítószerekről való teljes lemondás számos alkalmazási területen emellett környezetbarát és hatékony megoldás a szennyeződésmentesítéshez. Ugyanakkor azonban veszélyes az emberre és az anyagokra nézve is. De pontosan mi az UV-C-sugárzás, mi teszi ilyen veszélyessé, és ennek mi köze van a LAPP-hoz?

Mi az UVC?


Az UV-C-sugárzás a 100 és 280 nm (nanométer) közötti hullámhossztartományban lévő, energiában különösen gazdag ultraibolya (UV) sugárzás megnevezése. Ezt a 280 és 315 nm közötti hullámtartományú UV-B-sugárzáshoz és a 315 és 400 nm közötti hullámtartományú UV-A-sugárzáshoz hasonlóan a Nap generálja, ráadásul ez a Nap legrövidebb hullámú sugárzási típusa.

Míg a Nap természetes UV-A- és UV-B-sugárzása a Föld felszínéig hatol, és főleg a napégésért és a korai bőröregedésért felel, az UV-C-sugarakat a Föld légköre szinte teljesen elnyeli. Az emberek ezért a természetben csak kis mértékben vagy egyáltalán nincsenek kitéve UV-C-sugárzásnak. Szerencsére, hiszen a hullámhossz csökkenésével növekszik az UV-sugárzás emberi egészségre gyakorolt negatív hatása.

Sugárzás típusaHullámhossz
UV-A380-315 nm
UV-B315-280 nm
UV-C280-100 nm

Az UVC káros az egészségre?


Minél rövidebb a hullámhossz, az UV-sugárzás annál erősebb hatást gyakorolhat az ember egészségére.

Az UV-C sugárzás, mint a Napból érkező legrövidebb hullámú sugárzás, ezért nagyon veszélyes az egészségünkre.

Ha emberek vagy általában az élőlények ilyen sugárzásnak vannak kitéve, az káros a szemre, a bőrre, sőt az örökletes anyagra nézve is. Ezenkívül az UV-C-sugarak erősen rákkeltőnek minősülnek.

De nemcsak ez, hanem az anyagok széles skálája, illetve az anyag tartóssága is erősen szenved az UV-C-sugárzás miatt. Akkor miért generáljuk mesterségesen az UV-C-sugárzást, ha ez árt nekünk, és a Föld légköre oly hatékonyan véd bennünket tőle?

Melyek az UVC előnyei és hol használható?


Mint az életben gyakran, minden pólusnak van egy ellenpólusa. Így van ez az UV-C-sugárzással is. Ugyanis egyrészt ártalmas az emberek és állatok egészségére, ugyanakkor rendkívül hatékonyan hozzájárulhat azok védelméhez.

  • Így az UV-C lámpákat már régóta használják víztisztításhoz vagy levegőtisztításhoz, pl. laboratóriumokban, illetve orvosi és gyógyszerészeti területeken.
  • A víz, levegő és felületek csírátlanításához ezek a lámpák biztosítják egészségünk védelmét. Ehhez az UV-C-sugárzás 254 nm-es specifikus hullámhossza különösen hatékonynak bizonyult.
  • A koronavírusok is elpusztíthatók UV-C-sugárzással, ezért ezt rendkívül hatékonyan alkalmazzák a Covid-19-járvány elleni küzdelemben, fertőtlenítés céljából.

A szállítószalagok, mozgólépcsők korlátjai, sőt egész vasúti kocsik, repülőgépek kabinjai, raktárak, műtők és tantermek is másodpercek alatt fertőtleníthetők káros vegyi anyagok használata nélkül. Ezek közül néhány már ma is aktív, mások még csak a kezdeti fázisban vannak.

Hogyan hat az UVC az anyagokra?


Mindannyian ismerjük a kifakult színeket, amelyeket a napon felejtett magazinokon vagy a túl gyakran napon szárított ruhákon látunk. Az egykor makulátlanul fehér, de rövid idő után megsárgult, porózussá és mattá vált műanyag bútorok szintén jól ismert bosszúságot jelentenek. És ez "csak" az UV-A és UV-B sugarak hatásának köszönhető, amelyek hosszabb hullámúak és ezért kevésbé agresszívek, mint az UV-C sugarak.

Az UV-C sugárzás jelentős negatív hatással van bizonyos anyagok élettartamára, ill. anyagállóságára.

Elpusztítja pl. a műanyagok makromolekuláit, és így bizonyos körülmények között a kábelek külső köpenyanyagát és szigetelését, illetve a tömszelencékben és csatlakozókban használt műanyagokat is.

Hosszú távon ez a beépített termékek vagy alkatrészek anyagi károsodásához, végső soron pedig az érintett gépek és rendszerek meghibásodásához vezethet.

Ezenkívül a mobil termékek vagy kézi eszközök, amelyek háza és kezelőelemei nagymértékben szenvednek az UV-C sugárzás hatásától.

Ha például egy iroda fertőtlenítésére gondolunk, akkor a monitorok, projektorok, televíziók és egyéb termékek műanyag burkolatai és tápvezetékeik az UVC-sugárzás által okozott gyorsított öregedési folyamatnak vannak kitéve. Ez a műanyagok korai ridegségéhez és az anyag repedése vagy törése miatti idő előtti meghibásodáshoz vezet.

Egyértelmű, hogy elsősorban gyors megoldásokra van szükség, különösen egy világjárvány idején. Önnek, mint az egyes termékek üzemeltetőjének vagy gyártójának azonban a nagy energiájú UV-C sugárzás által a növényekben, épületekben vagy laboratóriumi berendezésekben okozott károktól is meg kell védenie magát.

Ha további mozgó alkatrészeket használnak, például kábeleket a vonóláncban vagy mobil, hordozható eszközökben, a teljes meghibásodásig eltelt idő ismét jelentősen csökken.

Hogyan segíthet Önnek ebben a LAPP?


Ma ismét egy lépéssel előrébb járunk. Akárcsak az 1990-es években, amikor bevezettük az ÖLFLEX® NATUR, illetve a mai ÖLFLEX® ROBUST termékeinket. Abban az időben a hangsúly a kábelek, kábeltömszelencék és csatlakozók idő előtti meghibásodásának megelőzésére irányult, amelyet az újonnan bevezetett, például repcemag alapú bio kenő-, hűtő- és vágóolajok okozhattak.

Integrált megoldások és márkatermékek innovatív szolgáltatójaként a kábel- és csatlakozástechnika területén LAPP-szakértőink korán felismerték a helyzetet, és ennek megfelelően cselekedtek.

Mivel az UV-C sugárzás különböző anyagokra gyakorolt hatásáról még nem léteznek hivatalos tanulmányok, szabványosított vizsgálatok vagy akár nemzetközi vizsgálati szabványok.

LAPP ezért saját vizsgálati eljárást kezdeményezett a kábelekre és a kábelvezetékekre, amely az UV-C-ellenállóság vizsgálatára használható. 

A következő kritériumokat vizsgáltuk a kábeleknél


  • Mechanikai szilárdság
  • Vizuális változás
  • Anyagkibocsátás
  • Színváltozás
  • Szagképződés

A vizsgálati mintákon a következő változásokat állapítottuk meg


  • Ridegség és rugalmasságvesztés
  • Jelentős felületi változás
  • Adalékanyagok kioldódása
  • Jelentős színhalványodás vagy sötétedés
  • Részben erős szagkibocsátás

A következő kritériumokat vizsgálták a kábeldugók esetében:


  • Vizuális változás
  • Húzáscsökkentés a DIN EN 62444 szabvány szerint 
  • DIN EN 62444 szerinti nyomatékvizsgálat
  • IPX8 teszt a DIN EN 60529 szabvány szerint
     

A kábeldugók vizsgálati mintáinál a következő változásokat állapították meg:


  • A műanyag alkatrészek és tömítések kifakulása
  • Funkcionálisan releváns változások nincsenek

Vizsgálati eljárásunk a következő eredményeket hozta:


UV-C-álló műanyagok

Ezzel szemben a ROBUST köpenyanyaggal ellátott összes termékünk különösen jó eredményeket ért el az UV-C sugárzás hatásának kitett használat során. Ezeket habozás nélkül ajánljuk Önnek.

  • ROBUST

LAPP-szakértőink korai fellépésének köszönhetően Ön, mint ügyfél, hasznot húz az UVC-tanúsított termékekből az alábbi területeken:

  • Csatlakozó- és vezérlőkábelek
  • Adatkábelek
  • Kábeltömszelencék

Nem vagy csak feltételesen UV-C-álló műanyagok

  • polivinil-klorid
  • poliuretán
  • bizonyos termoplasztikus elastomerek
  • bizonyos elektronsugárral térhálósított műanyagok, valamint
  • speciális halogénmentes anyagok.

Terepibusz adatkábelek

A PROFIBUS-DP-hálózatban történő rugalmas használathoz.

  • UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Terepibusz adatkábelek

Szenzor/aktor-vezetékezéshez.

  • UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Ethernet adatkábelek

Rugalmas használathoz Ethernet- és kifejezetten PROFINET-hálózatokban.

  • ETHERLINE® ROBUST

Ethernet adatkábelek

PROFINET-hálózatokban történő rugalmas használathoz és különösen lángálló.

  • ETHERLINE® ROBUST FR

Kisfrekvenciás adatkábelek

Alacsony frekvenciatartományban történő rugalmas használathoz.

  • UNITRONIC® ROBUST
  • UNITRONIC® ROBUST C
  • UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Kábeltömszelencék egy kábel bevezetéséhez egy házba:

  • SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
  • SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
  • SKINDICHT® MINI FKM
  • SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
  • SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R M
  • SKINTOP® ST-M + Gegenmutter
  • SKINTOP® ST-M L-BOXX

Kábeldugók Többszörös bejáratok

Kábeldugók több kábel egyidejű, egy házba történő bevezetéséhez:

  • SKINTOP® MULTI-M

Csatlakozó- és vezérlőkábelek

Vonóláncokban történő használathoz.

  • ÖLFLEX® ROBUST FD
  • ÖLFLEX® ROBUST FD C

Csatlakozó- és vezérlőkábelek

Rugalmas használathoz.

  • ÖLFLEX® ROBUST 200
  • ÖLFLEX® ROBUST 210
  • ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Csatlakozó- és vezérlőkábelek

Miért válasszam az UV-C-álló LAPP-termékeket?


A termékek hosszú távú üzemeltetése

Felkészültek termékeinek hosszú távú üzemeltetésére, különösen az UV-C-alkalmazási területeken.

Idő- és költségmegtakarítás

A LAPP komponensek kisebb meghibásodási valószínűsége csökkenti a gépek leállási idejét.

Időt és költségeket takaríthat meg a meghosszabbított karbantartási intervallumoknak köszönhetően.

Jobb tervezhetőség

A termék hosszú élettartama miatt jobban tervezhet.

A higiéniai követelmények teljesítése

A ROBUST segítségével automatikusan teljesítik a legmagasabb higiéniai követelményeket, és szükség esetén gőzsugárzáshoz és vegyszeres tisztítókhoz is igénybe vehetők.