302025
Kisfrekvenciás adatkábel; 25X20 AWG; PVC; UL-listázott; rugalmas
UNITRONIC® 300 20/25C
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
112.287,22 €
(3.517,77 €/100 méter)
Kérjük, vegye figyelembe a 3050 méter minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Wide application range due to multiple certifications
- Cost-saving, easy installation due to omission of closed raceways (suitable for open wiring)
Alkalmazás
- Torsion resistant up to ±150 °/m for the drip loop of wind turbine generators
- For the North American market
- Control and signal cables for internal and external wiring
- Thanks to the DIRECT BURIAL approval, direct burial of versions with the nominal conductor cross sections 18 AWG and 16 AWG is normatively permitted in the USA
- On the basis of CMG, PLTC or ITC direct laying on cable tray in the USA, in conjunction with -ER (Exposed Run) for unprotected transition sections with a length of not more than 6 ft. each