2170372
UNITRONIC® BUS ASI
Buszkábel; AS-Interface; fix fektetés; Vezetékforma: lapos; gumi; Halogénmentes: Igen; -40 °C -ig 80 °C; fekete
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) BK 2x2.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
412,70 €
(412,70 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
A következő 3-28 napon belül elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban
Előnyök
- 3 különböző köpenykivitelben kapható (gumi, TPE, PVC).
- A „G” változat halogénmentes.
- Az olajálló külső köpennyel rendelkező „TPE” változat a vízzel keverhető kenőanyagokkal együtt kifejezetten nedves területeken alkalmazható.
- A „PVC A” változat az észak-amerikai piacra tanúsított.
- Fordított polaritás ellen védett technika, geometriailag kódolt vezetékkel.
- Sárga kábel az egyidejű energiaellátáshoz és adatátvitelhez külön ereken keresztül a zökkenőmentes adatcsere és a csökkentett kábelezési ráfordítás érdekében.
- Fekete kábel 30 V DC segédenergia átviteléhez.
- 230 V AC segédenergia átviteléhez vörös kábel, erősáramú célokra alkalmas.
- Az „LD” (Long Distance) változattal távolabbi modulok is csatlakoztathatók, és megtakaríthatók további AS-I-energiaellátások.
Alkalmazás
- Communication at sensor/actuator level
- For fixed installation as well as occasional flexing at free, non-continuously recurring movement without tensile load
- The TPE version has an oil-resistant outer sheath. It is suitable for wet areas, in particular in conjunction with water-soluble cooling lubricants.
- Sensor-/actuator wiring