11139510
Kisfrekvenciás adatkábel; 4X2X0.25; Ér színkód: DIN 47100; PUR; Árnyékolt; UL-elismert; Energialánc
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A 4X2X0,25
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
626,58 €
(626,58 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A rendkívül robusztus kábelkonstrukció, valamint a kifejezetten széles hőmérséklettartományban való használat lehetősége az alkalmazások széles körét kínálja.
- A rövid ütéshosszúságú páros sodratnak (TP, Twisted Pair) köszönhetően a vezető áramkörök jól szétválaszthatók.
- Hosszú élettartamú, nem érzékeny termék a kopás-, bevágás- és vágásálló PUR külső köpenyanyagnak köszönhetően.
- Alacsony kapacitású érszigetelés hosszú átviteli útvonalakhoz vagy nagyobb átviteli sebességhez.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A viszonylag kis hajlítási rádiuszok a rendkívül rugalmas kábelkonstrukcióval érhetők el.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- Különösen olyan környezetben, ahol az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírás.
- A kábel kialakítása lehetővé teszi a rugalmas, folyamatosan mozgó felhasználást ipari robotokban (torziós igénybevétel nélkül) és kezelőberendezésekben.
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- A kábelfelépítés szélerőművekben torziós alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- Európában kültéri használatra alkalmas.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- -40°C-ig rugalmas használata lehetséges.