0027870
UNITRONIC® FD
Kisfrekvenciás adatkábel; 2X0.34; Ér színkód: DIN 47100; PVC; Energialánc
UNITRONIC® FD 2x0,34
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
103,24 €
(103,24 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Bevált kábel, sikeresen 2 millió hajlítási ciklusra tesztelve energialáncba.
- 0,14 mm²-tól kezdődő kábelkeresztmetszettel kisfrekvenciás adatátvitelhez.
- A kompakt konstrukció lehetővé teszi az alacsony külső átmérőt a magas érszám ellenére.
- A viszonylag kis hajlítási rádiuszok a rendkívül rugalmas kábelkonstrukcióval érhetők el.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- A kábel szerkezete rendkívül rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és energialáncban, akár 10 m-es vízszintes elmozdulással.
- Vezérlő-, szabályozó- és mérő áramkörökben történő használathoz.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny feltételesen olajálló.