0037604
UNITRONIC® LiHCH
Kisfrekvenciás adatkábel; 4X0.5; Ér színkód: DIN 47100 színismétlés nélkül; halogénmentes keverék; Árnyékolt; rugalmas
UNITRONIC® LiHCH 4x0,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
241,64 €
(241,64 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Halogénmentes LSZH- külső köpennyel, a különleges tűzvédelmi követelmények betartása érdekében.
- Érjelölés a DIN 47100 színkód szerint az érvezetők egyértelmű azonosításához.
- 0,14 mm²-tól kezdődő kábelkeresztmetszettel kisfrekvenciás adatátvitelhez.
- A kompakt konstrukció lehetővé teszi az alacsony külső átmérőt a magas érszám ellenére.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- Vezérlő-, szabályozó- és mérő áramkörökben történő használathoz.
- Különösen olyan környezetben, ahol az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírás.
- Esetenként mozgó használathoz.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.