0037165
UNITRONIC® LiHH
Kisfrekvenciás adatkábel; 12X0.75; Ér színkód: DIN 47100 színismétlés nélkül; halogénmentes keverék; rugalmas
UNITRONIC® LiHH 12x0,75
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
266,40 €
(532,79 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Halogénmentes LSZH- külső köpennyel, a különleges tűzvédelmi követelmények betartása érdekében.
- Érjelölés a DIN 47100 színkód szerint az érvezetők egyértelmű azonosításához.
- 0,14 mm²-tól kezdődő kábelkeresztmetszettel kisfrekvenciás adatátvitelhez.
- A kompakt konstrukció lehetővé teszi az alacsony külső átmérőt a magas érszám ellenére.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- Vezérlő-, szabályozó- és mérő áramkörökben történő használathoz.
- Esetenként mozgó használathoz.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.