0032302
Kisfrekvenciás adatkábel; 2X0.25; Ér színkód: DIN 47100; PVC; Árnyékolt; rugalmas
UNITRONIC® LiYCY CY 2x0,25
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
392,85 €
(392,85 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Overall braid minimises electrical interference
- Individually screened cores minimise crosstalk between cables routed in parallel
Alkalmazás
- Dry or damp rooms
- When a lossless transmission of data has to be guaranteed in fields with strong interference, cables with individually-screened cores and an additional overall screening are used