0034904
Kisfrekvenciás adatkábel; 4X1.5; Ér színkód: DIN 47100; PVC; Árnyékolt; rugalmas
UNITRONIC® LIYCY 4X1,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
223,38 €
(223,38 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Számos méret elérhető a szélesebb körű alkalmazáshoz.
- A kompakt konstrukció lehetővé teszi az alacsony külső átmérőt a magas érszám ellenére.
- Érzéketlen az elektromágneses zavarokkal szemben, magas lefedettségi fokkal a réz árnyékolófonatnak köszönhetően.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- Számítógépekhez, elektronikus vezérlő- és szabályozóeszközökhez, irodai gépekhez, mérlegekhez stb. alkalmas.
- Fix telepítéshez.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- Könnyű mechanikai igénybevételre alkalmas.
- A PVC-külső köpeny feltételesen olajálló.