0032801
Kisfrekvenciás adatkábel; 3X0.25; Ér színkód: DIN 47100; PUR; Árnyékolt; rugalmas
UNITRONIC® PUR CP 3x0,25
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
222,14 €
(222,14 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Hosszú élettartamú, nem érzékeny termék a kopás-, bevágás- és vágásálló PUR külső köpenyanyagnak köszönhetően.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A kompakt konstrukció lehetővé teszi az alacsony külső átmérőt a magas érszám ellenére.
- Érjelölés a DIN 47100 színkód szerint az érvezetők egyértelmű azonosításához.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- Számítógépekhez, elektronikus vezérlő- és szabályozóeszközökhez, irodai gépekhez, mérlegekhez stb. alkalmas.
- Fix telepítéshez és alkalmi mozgáshoz.
- Száraz, párás és nedves környezetben használható.
- A PUR-külső köpeny ellenáll erős mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas.