1032123
UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Kisfrekvenciás adatkábel; 6X2X0.5; Ér színkód: DIN 47100 színismétlés nélkül; TPE; Árnyékolt; rugalmas
UNITRONIC® ROBUST C (TP) 6x2x0,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
424,20 €
(848,41 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Halogénmentes köpenykeverék a különleges tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez.
- A kompakt konstrukció lehetővé teszi az alacsony külső átmérőt a magas érszám ellenére.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A rövid ütéshosszúságú páros sodratnak (TP, Twisted Pair) köszönhetően a vezető áramkörök jól szétválaszthatók.
- Érjelölés a DIN 47100 színkód szerint az érvezetők egyértelmű azonosításához.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- Vezérlő-, szabályozó- és mérő áramkörökben történő használathoz.
- Különösen olyan környezetben, ahol az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírás.
- Esetenként mozgó használathoz.
- Száraz, párás és nedves környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Számos olajjal, növényi és állati zsiradékkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -40°C-ig rugalmas használata lehetséges.