1032000
Kisfrekvenciás adatkábel; 2X0.14; Ér színkód: DIN 47100 színismétlés nélkül; TPE; rugalmas
UNITRONIC® ROBUST 2x0,14
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
93,13 €
(93,13 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Halogénmentes köpenykeverék a különleges tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez.
- 0,14 mm²-tól kezdődő kábelkeresztmetszettel kisfrekvenciás adatátvitelhez.
- A kompakt konstrukció lehetővé teszi az alacsony külső átmérőt a magas érszám ellenére.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
- Érjelölés a DIN 47100 színkód szerint az érvezetők egyértelmű azonosításához.
Alkalmazás
- A gépinterfészeken univerzálisan használható számos alacsonyfrekvenciás területen adat- és jeltovábbításra.
- Vezérlő-, szabályozó- és mérő áramkörökben történő használathoz.
- Esetenként mozgó használathoz.
- Száraz, párás és nedves környezetben használható.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Számos olajjal, növényi és állati zsiradékkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas.
- -40°C-ig rugalmas használata lehetséges.