7038865
Szenzor-aktor-kábel; Energialánc; PUR; fekete; cUL listás
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
163,24 €
(163,24 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Rendkívül rugalmas belső kábelkialakítás a maximális mechanikai igénybevételhez.
- Egyszerű integráció a gépkoncepcióba, a kompakt méreteknek köszönhetően.
- Hosszú élettartamú, nem érzékeny termék a kopás-, bevágás- és vágásálló PUR külső köpenyanyagnak köszönhetően.
- „FD-optimalizált” változat, különösen kis kábel külső átmérővel, a vékonyabb külső köpenynek köszönhetően.
- Az "FD-árnyékolt" változat ideális védelmet nyújt az elektromágneses interferencia ellen a nagyfokú lefedettséggel rendelkező réz árnyékolófonat révén (F/UTP).
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
Alkalmazás
- A kábel szerkezete rendkívül rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és energialáncban.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- A PUR-külső köpeny ellenáll erős mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.