22260092
Konfekcionált szenzor/aktor-kábel; Energialánc, rugalmas; poliuretán; 1x8; Nyitott vég; M 12 (A-kódolású), Csatlakozó, egyenes (180 °); 5 m
AB-C8-M12MS-5,0PUR
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
28,28 €
(2.828,30 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
A következő 3-28 napon belül elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban
Előnyök
- Egyoldalon konfekcionált csatlakozóvezeték a vezetékhossz rugalmas meghatározásához és a további csatlakozás szabad választásához.
- Egyszerű integráció a gépkoncepcióba, a kompakt méreteknek köszönhetően.
- A dugaszolható csatlakozó integrált rezgésbiztonsága azt érzéketlenné teszi az ütésekkel és vibrációkkal szemben.
- Hiba esetén az egyszerű diagnosztika érdekében LED-ekkel rendelkező változatként is kapható.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
Alkalmazás
- Univerzálisan használható gépinterfészeken sok alkalmazáshoz adat- és jelátvitel céljából.
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- A PUR-külső köpeny és csatlakozók ellenállnak a nagy mechanikai terheléseknek.