22260218
Konfekcionált szenzor/aktor-kábel; Energialánc, rugalmas; poliuretán; 1x3; Nyitott vég; M 8 (A-kódolású), Csatlakozó, egyenes (180 °); 10 m
AB-C3-M8MS-10,0PUR
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
18,62 €
(1.862,21 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A dugaszolható csatlakozó integrált rezgésbiztonsága azt érzéketlenné teszi az ütésekkel és vibrációkkal szemben.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- Egyoldalon konfekcionált csatlakozóvezeték a vezetékhossz rugalmas meghatározásához és a további csatlakozás szabad választásához.
- Egyszerű integráció a gépkoncepcióba, a kompakt méreteknek köszönhetően.
- Hiba esetén az egyszerű diagnosztika érdekében LED-ekkel rendelkező változatként is kapható.
Alkalmazás
- Univerzálisan használható gépinterfészeken sok alkalmazáshoz adat- és jelátvitel céljából.
- A kábel szerkezete rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és vonóláncban.
- Száraz, nedves, és különösen durva és olajos környezetben használható.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- A PUR-külső köpeny és csatlakozók ellenállnak a nagy mechanikai terheléseknek.