22260080
Konfekcionált szenzor/aktor-kábel; rugalmas; polivinil-klorid; 1x3; Nyitott vég; M 12 (A-kódolású), persely, egyenes (180 °); 2 m
AB-C3-2,0PVC-M12FS
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
452,69 €
(905,38 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Kérjük, vegye figyelembe a 50 darab minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Egyoldalon konfekcionált csatlakozóvezetékként kapható a vezetékhossz rugalmas meghatározásához és a további csatlakozás szabad választásához.
- Mindkét oldalon konfekcionált kábelként is elérhető a telepítés során időmegtakarítás céljából.
- Egyszerű integráció a gépkoncepcióba, a kompakt méreteknek köszönhetően.
- A dugaszolható csatlakozó integrált rezgésbiztonsága azt érzéketlenné teszi az ütésekkel és vibrációkkal szemben.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
Alkalmazás
- Univerzálisan használható gépinterfészeken sok alkalmazáshoz adat- és jelátvitel céljából.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.