22262083
Konfekcionált szenzor/aktor-kábel; rugalmas; polivinil-klorid; 1x3; M 12 (A-kódolású), persely, szögletes (90 °); Nyitott vég; 10 m
AB-C3-10,0PVC-M12FA
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
15,90 €
(1.589,95 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Egyoldalon konfekcionált csatlakozóvezetékként kapható a vezetékhossz rugalmas meghatározásához és a további csatlakozás szabad választásához.
- Mindkét oldalon konfekcionált kábelként is elérhető a telepítés során időmegtakarítás céljából.
- Egyszerű integráció a gépkoncepcióba, a kompakt méreteknek köszönhetően.
- A dugaszolható csatlakozó integrált rezgésbiztonsága azt érzéketlenné teszi az ütésekkel és vibrációkkal szemben.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
Alkalmazás
- Univerzálisan használható gépinterfészeken sok alkalmazáshoz adat- és jelátvitel céljából.
- Közepes mechanikai igénybevételre alkalmas.
- Száraz és nedves helyiségekben használható.
- A PVC-külső köpeny ellenáll a savakkal és lúgokkal szemben és feltételesen olajálló.