21920005
Csupaszoló szerszám;
UNIVERSAL STRIP W.OUT STRIPPING BLADE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
73,00 €
(7.299,69 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
A következő 3-28 napon belül elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban
Előnyök
- For use with a great variety of insulation with differing hardness and dimension
- Interchangeable blades for different cable cross sections
- No pinching or deforming of cable ends thanks to a special cutting mode
- Automatic release after operation
Alkalmazás
- Universal stripping pliers with interchangeable stripping blades for special applications
- Suitable for fluoropolymer & PVC cores, AS-I, Solar, POF cables
- For stripping of sheath and insulation from all single wires and multi-wire cables from 0.03 to 16 mm²(Please check the application range of each blade)