Épületek és üzemek
Az épületek és gyárak erőforráskímélő üzemeltetése
Épületeinkben, üzemeinkben és minden ott dolgozóban a LAPP szíve dobog. Itt éljük meg kultúránkat – családias, innovatív, sikerorientált, ügyfélorientált és felelősségteljes a jövővel szemben. Ebből következik az épületek fenntartható tervezésére, építésére és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettség. Ehhez tartozik az energiafogyasztás legnagyobb forrásainak azonosítása és ennek következtében a fogyasztás optimalizálása. Az erőforrások hatékony felhasználása mellett a káros kibocsátásnak jelentős hatása van egy épület ökológiai mérlegére. 2019 óta a LAPP 100 százalékban zöld áramot vásárol Németországban – saját fotovoltaikával és geotermikus energiával kiegészítve. A fontos termelőüzemekkel rendelkező LAPP-telephelyek nagy része rendelkezik ISO14001-tanúsítással, az értékesítő társaságok is fokozatosan követik a példát. LA EMEA régióban 20 cégünk szorosan együttműködik egy ISO50001 mátrix-tanúsítás keretében. Az ISO9001 szerinti következetes minőségirányítás biztosítja a LAPP magasfokú minőségi igényeit, amelyben elsősorban a nagy megbízhatósággal és tartóssággal rendelkező termékeket helyezzük előtérbe.
Amiért az infrastruktúra és a termelés terén elkötelezzük magunkat:
- A villamosenergia-fogyasztás folyamatos csökkentése saját épületeinkben, továbbá zöld áram beszerzése (jelenleg elsősorban Németországban) és megújuló energiaforrások helyi használata hálózati betáplálással vagy saját használattal a jogszabályi előírásoktól függően
- A gyártási hulladék csökkentése folyamatoptimalizálásokkal és a műanyagok és a réz újrafeldolgozási koncepcióinak integrálásával közvetlenül a termelésben, vagy újrahasznosítási szakértőkkel való szoros partnerség révén
- Az üvegházhatású gázok jegyzőkönyvének 1. és 2. hatálya szerinti CO2-semlegesség intenzív előmozdítása épületfelújítások és integrált energiafelhasználási koncepciók révén
Példa: a LAPP európai központja Stuttgartban
A LAPP energiaoptimalizált európai központjában 9 000 négyzetméteren új irodákat, konferenciatermeket és a cég történetéről egy kiállítótermet hoztunk létre. A geotermikus fűtésnek, valamint a fotovoltaikának és a zöld tetőknek köszönhetően mintegy 440 irodai munkahely CO2-optimalizált. A középpontban a geotermikus fűtés áll, amelyet egy fotovoltaikus berendezés lát el a szükséges árammal. Ezenkívül további tényezők támogatják a CO2-mérleget: az automatikus árnyékolók napsugárzás esetén gondoskodnak a beltéri hőmérsékletekről, amelyek csökkentik a légkondicionáló berendezések használatát. Az elektromos járművek számára nagy számú kerékpárparkoló és töltőállomás ösztönzésként szolgál arra nézve, hogy környezetbarát módon alakítsuk ki a munkahelyhez vezető utat. Vállalatunk 2021 augusztusától viseli a „Kerékpárbarát munkaadó” címet, amely az ADFC kitüntetése.