4512401S
X05V-K with twin colour helix insulation
Érvezető; 1X0.5; piros-fekete; tekercs; U0/U: 300/500 V; PVC; fix fektetés
X05V-K 2CHELIX 1X0,5 RDBK
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
89,72 €
(35,89 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A kétszínű spirál lehetővé teszi a kábel gyors felismerését szűk helyen.
- Kompakt kialakítás a könnyű feldolgozáshoz.
- Különböző alkalmazásokban és környezetekben használható.
- Különböző érszigetelési színekben kapható.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Gépeken belüli áramkörök bekötéséhez.
- Lámpák bekötéséhez.
- Fix és védett telepítéshez.
- Nyitott telepítéshez kábeltálcákra, potenciálkiegyenlítésre használható.
- Legfeljebb –40°C hőmérsékleten használható.