お客様には、LAPP製品を世界中のあらゆる業界において信頼していただくことができます。これは、当社にとっても品質に対する約束が重要だからです。当社の製品は、配電、エネルギー利用、データ伝送において中心的な役割を担っています。そのため私たちは、市場に投入する前に、最も過酷な条件下でソリューションを徹底的にテストしています。当社の品質に関する約束には、製品が特定の用途や業界の基準や規範を満たし、最大限の安全性を実現することが含まれます。そして、当社が供給するすべての国でそうしています。これには、防火性、耐油性、耐電圧性、さらに、洗浄に適した製品の設計や、衛生上重要な用途に適した材料の使用による衛生設計要件(要するに「衛生設計」)の充足などの認証が含まれます。
世界中の研究所とテストセンター
これを達成するために、当社は材料と製品のテストに非常に高い基準を持つテストセンターを世界中に運営しています。安定した品質を確保するため、使用する素材の特性は常にテストされています。例えば、ドイツ、イタリア、フランス、アメリカ、インド、韓国、シンガポール、中国にある私たちの研究所では、太陽光、雨、オゾン、海水、油、洗浄剤などが、私たちが使用する素材にどのような影響を与えるかをテストしています。当社のテストセンターでは、電気伝導特性の評価、耐用年数テストの実施、製品への厳しい連続負荷テスト、火災時の特性検査などを行っています。
当然ながら、テストの結果は、将来のLAPP製品の設計と製造に直接影響を与えます。多様で厳格な検査工程により、製品の品質と規格および法的要件への適合性が保証されています。特に注目すべき点は、世界中の試験所を結ぶことで、私たちの知識を世界中のスペシャリストが利用できるようにしていることです。持続可能性とREACHやRoHSなどの環境規制への準拠は、私たちの研究所での試験なしには不可能です。
最も厳しいテストに合格
すべてのテストが同じというわけではありません。最も厳しいテストのみが最高品質を保証します。そのため、私たちの製品や素材はすべて、世界各地の試験センターで厳しいテストを受けています。それは、最も多様なアプリケーションに対応する実用性と適合性の問題であり、お客様にとって最良の接続ソリューションのためだからです。そして当社には、品質の約束を守る義務があります。