私たちのルーツはシュトゥットガルトのヴァイヒンゲンです。Oskar Lappはここで、工業的に製造された初のカラーコア付きフレキシブルコントロールケーブルを開発しました。1957年当時、会社はシュトゥットガルトのファイインゲン地区にある夫妻の家を拠点とし、そこで製品を保管していました。そこから、LAPPは1963年以来、自社でケーブルを生産し、統合接続システムのグローバルマーケットリーダーへと成長しました。
今日、私たちは最先端の設備と世界に通用する品質基準で生産を行っています。お客様は、開発から設計、製造、試運転、メンテナンスに至るまで、価値創造プロセス全体にわたって、当社の広範な製造専門知識を活用することができます。このように、自社工場は事業の成功に重要な貢献をしています。
当社は、拡張性のある方法で製品を製造し、お客様の個別のご要望にお応えすることができます。お客様は、単一の供給元から、プロジェクトに合わせて正確に調整された製品を迅速に受け取ることができます。自社の生産設備により、新しく生まれた製品アイデアを短期間で新製品に発展させ、自社の工程を継続的に改善・標準化することができます。自社工場を活用することで、市場の変動に対応し、顧客への最良の納品能力を実現することができます。 また、製品の品質についても非常に高い基準を設けています。当社はオンラインチェックとインラインチェックでこれらを保証します。当社の製造ノウハウは、ケーブルからアセンブリ、コネクタ、ケーブルグランド、e-モビリティ、ケーブルラベリング、ÖLFLEX® CONNECTシステムに至るまで、さまざまな分野をカバーしています。