環境
LAPPでは、持続可能で環境に優しい経営と天然資源の責任ある利用に重点を置いています。自らのCO₂排出量を削減するために、当社はビルや工場の省資源運営を非常に重視しています。LAPPの中心は生産、開発、管理です。当社は常に、持続可能な建物の計画、建設、運営に取り組んでいます。これには、最大のエネルギー消費源を特定し、消費量を最適化することも含まれています。
2019年以降、LAPPはドイツで100%グリーン電力を購入しており、自社の太陽光発電と地熱システムで補っています。多くの国際的なLAPPの拠点でも、自社製の太陽光発電システムを使って再生可能エネルギーから電力を生み出しています。ほぼすべてのLAPPの生産施設と流通会社の大部分がISO14001認証を取得しています。EMEA地域の20社が、ISO 50001マトリックス認証の一環として、エネルギー管理について緊密に協力しています。ISO 9001に準拠した一貫した品質管理は、LAPPの高い品質水準を保証しており、主に高い信頼性と堅牢性を備えた製品に重点を置いています。
当社の環境目標は、2027年までに会社レベルでのCO₂排出量(スコープ1&2、基準年:2022年)を50%削減することです。
気候変動に配慮した未来へ向けて、私たちはバリューチェーンにも注力しています。循環経済の精神に則り、LAPPはパートナーと協力し、廃棄物を避け、資源を再利用するための製品やプロセスをさらに開発しています。
輸送ルートの短縮、効率的な出荷プロセス
当社のグローバルロジスティクスセンターは、世界各地のどの工場でどの製品が製造され、どのロジスティクスセンターに保管されるかを、地域性を考慮した上で、当社のグローバルポートフォリオまたはローカル・ポートフォリオへの適合性に応じて継続的に調整しています。これにより、洗練されたデジタルロジスティクスソリューションによる輸送距離の短縮と効率的な出荷プロセスが実現します。
さらに、製品の保護と安全な輸送に不可欠な包装を最適化し、リサイクル素材の比率を高めるなどして材料を節約する方法を常に模索しています。社内の取り組みにより、LAPPはプラスチック包装材を削減し、リサイクル原料の割合を増やしました。
包装の節約、有害廃棄物の削減
とりわけ、LAPPがケーブル製品の包装に使用しているプラスチックフィルムの厚さは、80 µmから70 µmに減少しました。
ライナーレスラベルのおかげで、シリコンコーティングされたバッキングフィルムを必要とせず、有害廃棄物を避けることができます。さらにLAPPは、再利用可能な無垢材ドラムの回収サービスも行っています。再利用に適さない無垢材のドラム缶は、特殊な木材プレス機を使ってリサイクルされ、再加工されます。このリサイクル・サイクルのおかげで、LAPPは木材廃棄の4倍を節約している。
有望な個々のプロジェクトに加え、当社は総合的な循環経済戦略を開発するという目標を掲げています。