Japan
 
 
Japan
 
 

SKINTOP® ST-M / STR-M

IP68/69 防塵防水!国際Mネジ対応ケーブルグランド

LAPPのケーブルグランドとは?


IP68/69 防塵防水!各種規格・認証取得済み!国際規格Mネジ対応!

各種国際規格を取得:

  • CEマーキング
  • cULus
  • cRUus
  • VDE
  • VdTUV
  • DNV-GL

Mネジに対応

国際規格として主流のMネジを採用。

作業性改善

台形ネジ構造により、スピーディな作業が可能。

IP68/69

業界最高水準のIP保護等級に対応。

広範囲ケーブル適用外径

購入部品数や保管在庫点数を削減。

耐振動性

振動部でもキャップナットが緩みにくい構造。

ボディカラー

ライトグレー、シルバーグレー、黒の3色から選択可。

LAPPのケーブルグランドで先駆けて国際規格のMネジに置き換え


まだMネジタイプを使用されていないお客様へ!!

LAPPでは国際規格である【Mネジ】ケーブルグランドをご提案いたします。
グローバル展開を目指す方、これを期にMネジに切り替えてみませんか?
性能・品質・価格 に自信あります。
ケーブルグランドのネジサイズには世界でいくつかの規格があります。

LAPPでは、お客様が以前購入した機械や装置付いているケーブルグランドの規格が【Mネジ】になっていない場合でも、【IP保護等級】が要求されていないお客様には【Mネジ】製品での提案をさせていただくことも可能です。

もちろん現在お客様がご使用になっているネジ規格の製品での提案も可能です。

【G(PF)ネジ】(1/2” サイズのみ)、【PGネジ】、【NPTネジ】、【Mネジ】からお選びいただけます。

特長


  • SKINTOP® ST-M / STR-M は独自のラメラ機構を持ち、高い耐振動性能・シール性能を有した、IP68/69規格に対応したケーブルグランドです。
  • 固定・中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取付けをたった数秒で行えます。
  • 材質は特殊ポリアミドで、耐油性能、耐振動性能、耐環境性能、耐薬品性能を有し、場所を選ばずに取付けできます。
  • 縮小シールインサートバージョンは、小さなケーブル外径に適合しています(SKINTOP® STR-M)。

性能


  • ボディ + キャップナット:特殊ポリアミド(UL94 V-2)
  • シールリング:CR(耐UV・耐オゾン)
  • シールフラットワッシャー:NBR(耐UV・耐オゾン)
  • 保護等数:IP68/69
  • 温度範囲:-40℃~+ 100℃(固定時)

カラー


シルバーグレー (RAL7001)
ライトグレー (RAL 7035)
黒 (RAL 9005)
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。