LAPPからの提案!!
電流値で選定! 細く! 軽く!
細く軽く 省スペース
OLFLEX® CLASSIC 100は、ケーブル外径が小さく、配線エリアの省スペース化を実現。
ケーブル自体がとても軽量なので、VCTケーブルに比べ設置しやすさが違います。
ケーブル自体がとても軽量なので、VCTケーブルに比べ設置しやすさが違います。
汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 100は、細く軽く、省スペース!大きな許容電流値を持ち、またCEマーキングも取得。安心して、工作機械、プラントエンジニアリング、電力設備、各種空調設備、風力発電など各種アプリケーションに使用可能です。
特長
アプリケーション
| 導体サイズ(mm2) | 16mm2 | 22mm2 | 25mm2 | 35mm2 | 38mm2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | OLFLEX® CLASSIC 100 | VCT | OLFLEX® CLASSIC 100 | OLFLEX® CLASSIC 100 | VCT |
| 公称電圧(V) | 450/750 | 600 | 450/750 | 450/750 | 600 |
| 許容電流(A) | 82 | 83 | 105 | 138 | 110 |
| 外径(mm) | 20,4 | 30,1* | 25,4 | 28,5 | 36,9* |
| 概算重量(kg) | 1087 | 1672* | 1582 | 2106 | 2654* |
* 本内容は、同条件での比較とし、気中1条敷設、周囲温度30℃の時の場合とします。
* LAPP許容電流値の場合はDIN VDE0298-4からの抜粋です。
* LAPP許容電流値は中性線、接地線及び制御回路の電線は心数にカウントしない場合とします。
* VCTの場合、3相3線式原動機に接続する4心の内1本をアース線とする場合は、VCT3心に対対する許容電流値を使用。
*本電流値は、参考値とし、実際のご使用条件によって、滅少率等考慮し、設計をお願い致します。
* VCTの数値は参考値です。