現場の工数削減
振動に強く、狭所でも簡単に取付け可能です。
ケーブルグランド SKINTOP® CLICKは、取付時間 最短5秒で、現場の工数を削減。ロックナット・ネジ切りも不要!IP68 防塵・防水規格にも対応しています。
SKINTOP® CLICKは、最短5秒で取付できるプッシュイン型ケーブルグランド。取付時に、パネル前面のみで作業を完結できます。
CEマーキング、cULus Listed、VDE、cRUus、DNV-GLなど各種国際規格認証も取得。
LAPPのケーブルグランド -SKINTOP® CLICKは、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に取り付ける際にケーブルグランドの組付作業性を改善した製品です。
ケーブルグランド -SKINTOP® ST-Mの基本構造はそのままで、取り付け部がクリップ形状となっているため、3ステップの作業で取付が完了します。
取り付けパネル側は「ネジ切り不要」、ケーブルグランド側は「ロックナット不要」であるため、作業しづらい場所でも簡単にパチンとはめるだけで取り付けることが出来ます。さらに、防塵・防水性能としては保護等級IP68 が確保できます。
例えば、中継BOXなど個別のセンサーがたくさんある場合を想像してみてください、その1つ1つについて
という作業をしなくてはいけません。しかし、LAPPのSKINTOP®CLICKを使えばパネル前面だけで作業が完結します。ケーブルグランドの数が多ければ多いほど作業者の工数を短縮することが出来ます。
現場での工数が削減でき、防塵・防水性能が確保されるなど、大きなメリットが期待できるLAPPのSKINTOP®CLICKを是非お試しください。一度使ってみればその魅力に惹かれること間違いありません。
※ストレインリリーフDIN EN 62444に準拠
※IP68: EN60529に準拠
※取付に掛かる時間とし穴明けやケーブル挿入は含みません。
| SKINTOP® ST-M | SKINTOP® CLICK | SKINTOP® CLICK-R | SKINTOP® CLICK BS | 適用板厚 |
|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | CLICK 12 | CLICK-R 12 | CLICK BS 12 | 1.0~4.0mm |
| M16x1.5 | CLICK 16 | CLICK-R 16 | CLICK BS 16 | 1.0~4.0mm |
| M20x1.5 | CLICK 20 | CLICK-R 20 | CLICK BS 20 | 1.0~4.0mm |
| M25x1.5 | CLICK 25 | CLICK-R 25 | CLICK BS 25 | 1.0~4.0mm |
| M32x1.5 | CLICK 32 | CLICK-R 32 | CLICK BS 32 | 1.0~4.0mm |
| M40x1.5 | - | - | - | - |
| M50x1.5 | - | - | - | - |
| M63x1.5 | - | - | - | - |