Japan
 
 
Japan
 
 

SKINTOP® BRUSH

EMC対策ケーブルグランド

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

プラスチック製ケーブルグランド用
EMC 対策ロックナット

SKINTOP® MS-M BRUSH

メタル製 EMC ケーブルグランド用

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

ATEX 防爆用メタル製 EMC ケーブルグランド

LAPPのEMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSHは、シールド線配線処理は必要なし!

世界初特許の360℃シールドブラシを取付けるだけで、EMC問題を解決。グランドボディは、ブラスチック性、メタル製、防爆、ハロゲンフリーなどから選べます。

CEマーキング、cULus Listed、VDE、DNV-GL、IECEx、ATEX認証を取得。

EMCソリューション 完璧なシールド終端を実現はこちら

EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH

EMC問題を解決。ケーブルを挿入し締めこむだけの簡単取付。世界初特許の360℃真鍮製シールドブラシでノイズの減衰効果が得られます

リーフレット

EMC問題を解決

シールドをブラシに接触させるだけの簡単な取付け。シールド線配線処理は不要です。

世界初特許の360°シールドブラシを採用

360°真鍮製シールドブラシでノイズを制圧。今までに無かったブラシ内蔵のケーブルグランドです。

選べるグランドボディ

プラスチック、メタル、防塵、ハロゲンフリー。もちろんIP68/69にも対応(メタル製)。
※EMC 対策用ロックナットを併用。

SKINTOP® BRUSHの使用方法


SKINTOP® BRUSH は、EMC 問題を解決するための製品です。

SKINTOP®BRUSH を使うことで、ケーブルをスッと入れて、ブラシをシールドに接触させるだけで簡単に EMC問題が解決出来ます。

通常の EMC 対策の場合、ケーブルのシールド部分を IV 線と圧着して金属パネルに接地させる方法が一般的ですが、LAPP の SKINTOP®BRUSH は IV 線圧着作業と比較して簡単な施工で OK!シールド加工が非常に容易となります。


また、今までもケーブルグランドでバネ接触方式の EMC 対策製品も存在していますが、真鍮製ブラシ方式のメリットは 360°ブラシがグルッと全周にわたりシールドに接触できることです。

バネ接触方式ではシールドに点接触であるため効果が小さいですが、360°ブラシの場合はシールド編組に絡みついて密着することで高いノイズ減衰効果を得る事が出来ます。


ノイズ減衰効果については、周波数【10MHz】にて 減衰量【-110dB】もの効果が得られます。
バネ接触方式の場合と比較しても効果は最大で約 50%もアップします。 (当社比)

サーボモーターなど、廻りもののアプリケーションを使用している場合は、高調波のノイズやケーブル自体が出すノイズが気になることが多いと思います。そのような場合には LAPP のSKINTOP®BRUSH が皆様のお悩みを解決いたします。

EMCソリューション 完璧なシールド終端を実現はこちら

Q: もしプラスチック製のケーブルグランドで EMC 対策したい場合は?


そんなご質問にもお応えできるのがSKINTOP®BRUSHシリーズの製品 【SKINTOP®BRUSH ADD ON】です。


LAPP ではプラスチック製のケーブルグランドでも簡単に EMC 対策できる製品をご用意しています。

製品を見る

使い方は簡単です。


プラスチック製のケーブルグランド- SKINTOP®ST-M のロックナットの替わりに【SKINTOP®BRUSH ADD ON】を使うだけです。 これで SKITOP®BRUSH の EMC 効果を手に入れることが出来ます。


※ 金属製パネルの箇所でご使用ください。

ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。
ビデオを見る
外部コンテンツYouTube
クリックしてビデオをロードしてください。これにより、お客様のIPアドレスがYouTube 。お客様がYouTube アカウントにログインしている場合、YouTube はお客様の閲覧行動を直接お客様の個人プロファイルに割り当てることができます。これを防ぐには、YouTube アカウントからログアウトする必要があります。

LAPPのEMCソリューション

発生させない(根本対策)、

抑制する(経路対策)、

完璧なシールド終端を実現

戦略的アプローチであらゆるEMC課題に対応