Japan
 
 
Japan
 
 

動力・コントロールケーブル(リーフレット)


UL リスティングケーブル OLFLEX® CONTROL TM / TM CY

機械周り配線に必須の規格をカバーしながら、小外径な為、機内外配線に最適
リーフレット

海外規格電線 OLFLEX® WIRE MS 2.1

海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EACと広範囲にカバーしたMultistandard SC 2.1シリーズ

リーフレット

3+3モーターケーブル(電食対策)OLFLEX® 2YSLCYK-JB / 9YSLCY-JB

導体3本、アース3本のシンメトリック構造のモーターケーブル
リーフレット

ÖLFLEX® WIRE MS 2.15 海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW

海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EACと広範囲にカバー。アジア生産モデルで低価格化を実現!
リーフレット

UL / CE対応 PVC汎用ケーブル ÖLFLEX® 150 / 150 CY & ÖLFLEX® 191 / 191 CY

耐油性・難燃性も備えた UL / CE対応のPVC汎用ケーブル
リーフレット

可動単線 OLFLEX® CHAIN/FD シリーズ

可動部の動力線を単線にし、ケーブルキャリアを小さく!EMC対策用にシールド付きもあり

リーフレット

可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM

コモンモード電流削減! 特許取得の可動用モーターケーブル!400V級インバーター、サーボモーターに好適
リーフレット

耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT

-195℃の極低温から+650℃の超高温まで、過酷な条件下での使用に耐える耐熱電線・ケーブル。単心と多心、様々な材質から選択可能
リーフレット

汎用ケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100

大きな許容電流値、高い耐熱性能を持つケーブル。外径が小さく、軽量で配線エリアの省スペース化を実現
リーフレット

ÖLFLEX® TRAY 6111 / ÖLFLEX® TRAY 6111 CY

北米産業用機器や北米向けケーブル・トレイ配線などに対応。耐油性・難燃性・耐UV性にも優れており、シールド付きバージョンもあり
リーフレット

ÖLFLEX® AQUA 510 P

水辺や水中での作業や運用を想定して設計されており、システムが停止しないように環境ストレスにも強く、湿気や水没、露出環境での電力供給に好適

リーフレット

イーサーネットケーブル・ネットワークハーネス


産業用イーサネット パッチコード ETHERLINE® Cat.6A FLEX

Cat.6A/10Gbps 対応、高い耐ノイズ性があり。PUR製アウターシース、コネクタ付き(M12、RJ45)で、産業用ネットワークの構築にも最適
リーフレット

ULリステッド イーサネット パッチコード ETHERLINE® LAN Cat.6A

UL認証あり、RoHS/REACH対応。Cat.6Aイーサネット対応、両端RJ45パッチコードです。ハロゲンフリーで、8色から選べるバリエーションを展開
リーフレット

ネットワークハーネス特集 NETWORK HARNESS

産業用ネットワークケーブルをハーネスでお届け。ご指定のコネクタをご指定の長さでハーネス加工。小ロットのスポット生産から大量生産まで対応
リーフレット

産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE® ACCESS

冗長電源対応で、電源の障害によるダウンタイムやデータ伝送障害を防ぐ。メタルハウジングを採用し、 空冷ファンレスのメンテナンスフリーの耐環境型
リーフレット

ETHERLINE® GUARD 予知保全モニタリングデバイス

ETHERLINE® GUARDは、データゲーブルのパフォーマンスを診断し、パーセンテージとして⽰す固定モニタリングデバイス
リーフレット

ケーブルグランド


ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M

IP-68/69防塵・防水規格対応。独自のラメラ構造により、高い耐振動性能・シール性能を実現。Mネジ・PGネジ・NPTネジにも対応
リーフレット

ケーブルグランド SKINTOP® CLICK

取付時間 最短5秒で、現場の工数を削減。ロックナット・ネジ切りも不要!IP68 防塵・防水規格にも対応
リーフレット

EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH

EMC問題を解決。ケーブルを挿入し締めこむだけの簡単取付。世界初特許の360℃真鍮製シールドブラシでノイズの減衰効果が得られます

リーフレット

SKINTOP® ST-G(PF)ネジ ケーブルグランド

JIS管用並行ネジG(PF)ネジに対応。国内向けの装置・機器への使用に最適なケーブルグランド。保護等級IP68規格

リーフレット

メタル製ケーブルグランド SKINTOP® MS-M / MSR-M

SKINTOP® MS-M / MSR-Mは耐久性のあるメタルボディで、IP68/69防塵・防水規格、またUL50Eで定義されたNEMAタイプに対応
リーフレット