Japan
 
 
Japan
 
 

ÖLFLEX® CHAIN/FD シリーズ

可動単線

可動部配線に好適

選べる3種類のパフォーマンスグレードによって、サーボ・インバータなど、可動部動力配線に好適です。

小さな曲げ半径

多心ケーブルより、外径が細いため、ケーブルキャリアをはじめ、盤内配線、テストベンチ向け配線などの曲げ半径を小さくできます。

安心の耐油性・耐薬品性

各種企画に準じた耐油テストに適合。 潤滑油、特定のアルカリ性クーラント、酸性薬品に耐性があります。(*使用条件によります。)

ノイズ対策用シールド

単心でありながら、シールド付きのラインアップもあり、ノイズ対策が必要な環境で使用可能です。

サイクル数条件の目安


ベーシックグレード

  • ストローク長:10m
  • 加速度:5m/s2
  • スピード:3m/s
  • サイクル数:300万回

ベーシックグレード

  • ストローク長:20m
  • 加速度:20m/s2
  • スピード:10m/s
  • サイクル数:700万回

ベーシックグレード

  • ストローク長:100m
  • 加速度:80m/s2
  • スピード:10m/s
  • サイクル数:1000万回

※サイクル数は、目安であり、周囲温度、曲げ半径、敷設状況、定期メンテナンスにより、大きく変動致します。