引張張力・吊り下げ長
カタログ上に、引張張力を定めているケーブル(OLFLEX® CRANEシリーズなど)を除き、すべてのLAPPケーブル・電線の引張負荷は、15N/㎟となります。
※固定・可動での違いはありません。
例)ÖLFLEX® CLASSIC 100 5 G 10 mm²
【引張張力】
- ケーブル自体の総断面積: 5心 ⅹ 10 mm² = 50 mm²
- 最大引張荷重 (N): 50 mm² x 15 N = 750 N
- 最大引張荷重 (kg): 750 N÷10 = 75 kg
【垂直最大吊り下げ長】
ÖLFLEX® CLASSIC 100 5 G 10 mm²における最大吊り下げ長は、以下の通り求められます。
必要条件
- ケーブル重量: 792 kg/km(カタログ値)
- 最大引張荷重: 75 kg = X(最大吊り下げ長)m
- 最大吊り下げ長: (75 x 1000) ÷792 = 94.7 m
また、各種機器などを吊り下げる場合には、支持材などを使用してください。その場合、各種機器重量は、ケーブルの引張張力を超えないでください。